请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2026新品 > SLW-1040 干式洁净室直线模组 >

SLW-1040 干式洁净室直线模组

图片未找到
干式洁净室要求极为严苛。其一,任何机械运动都不得产生颗粒物,以免影响精密结构、传感器或表面精;其二,空气湿度极低,以避免水汽侵入、冷凝结露或水性颗粒物产生。传统的直线驱动系统需要定期添加润滑剂,润滑剂会硬化、挥发或成为颗粒物载体。 drylin® SLW-1040 系列直线模组将轻质高刚性铝合金结构、高性能 dryspin® 10×25 大导程丝杠与低摩擦 iglidur® E7 滑动轴承融为一体,专为对洁净度、耐磨性要求严苛的干式洁净环境设计。

常见干式洁净室:
  • 半导体制造与电子装配
  • 光学器件生产与激光设备
  • 精密测量与微分析检测设备
  • 锂电池生产与干燥测试环境
  • 医疗、实验室等对洁净度要求极高的工艺

精进技术
图片未找到
  • 配备 dryspin® 10×25 大导程丝杠,进给速度最高可达 40 mm/s
  • 采用 iglidur® E7 高性能工程塑料滑动轴承,长寿命、极低发尘
  • 铝合金横梁、导轨、滑块结构,低发尘、低污染
  • 适配低湿度环境,不产生冷凝水与水性颗粒物
降低成本
图片未找到
  • 100% 免润滑、免维护
  • 无润滑保养成本,无润滑失效风险
  • 安装即用,长期稳定可靠
洁净室认证
图片未找到
  • 通过权威机构 弗劳恩霍夫 IPA 测试认证
  • 符合 ISO 14644-1 标准,洁净等级达到 ISO 4 级
  • 在 ISO 3 级测试环境、50/80/100 rpm 不同转速下均稳定达标
  • 测试温度:22±2℃,负载:25 N,全速度区间保持 ISO 4 级
可持续性
图片未找到
系统完全干式运行,无油脂、无润滑油,杜绝污染风险
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版