主页 > 行业案例 > 机器人行业 > 外卖配送机器人 >

外卖配送机器人

在现代物流与自动化领域,能够自主爬楼梯的配送机器人正成为解决 “最后一公里” 配送难题的关键。
韩国初创公司Mobinn自主导航爬楼梯外卖配送机器人,支持24小时全天候稳定运行。其车轮关节和机身升降铰链采用‌iglidur® G 自润滑工程塑料轴承,机器人内部的递送导轨则选用‌drylin® N 直线导轨,最大程度降低配送过程中的运行异常,既减少了机器人外部的振动、冲击与摩擦,也有效降低了整机自重。

所需产品:drylin® N 直线导轨, iglidur® G 滑动轴承
技术要求:机身零部件需坚固耐用,应对户外爬坡、颠簸等复杂工况,在无人场景顺畅可靠执行动作
所属行业:机器人、无人零售
客户的成功: 搭载坚固、耐污、无腐蚀特性的直线导轨和轴承,机器人可稳定适配各类户外复杂工况,且不需要额外的润滑维护,降低运营成本
DRL_AP_09_mobinn_delivery_robot_XX_1_8fc87992d9
应用场景
移动可折叠广告车
DRL_VID_01_MOBINN_with_music__XX_1
自主过障碍
DRL_AP_03_mobinn_delivery_robot_XX_1_fbff2dedb2
自主过马路
DRL_AP_01_mobinn_delivery_robot_XX_1_3cb4a427c6
自主上电梯
DRL_AP_04_mobinn_delivery_robot_XX_1_1e2137bcd9
问题和挑战
送餐爬楼梯时,其运动系统面临着多重严峻考验:

- 空间极度受限:机器人腿部结构紧凑,需要在极小的安装空间内容纳运动部件。
- 恶劣环境影响:在户外环境中,机器人会频繁接触到灰尘、碎屑和各种污染物。
- 持续冲击与振动:上下楼梯的过程会对关节和导轨产生持续的冲击和振动,要求部件具备极高的耐用性。
- 清洁度要求高:在包裹递出环节,伸缩导轨需尽可能尺寸紧凑,运行顺滑可靠,且不可被润滑油脂污染。
- 传统润滑方案的弊端:常规的金属部件需要定期润滑,这不仅增加了维护成本,润滑脂还容易吸附灰尘,形成磨料,加速部件磨损,导致故障停机。
解决方案
为应对这些挑战,易格斯为该机器人量身定制了一套完整的免维护运动解决方案:

- drylin® N 直线导轨用于包裹递出,该导向系统由轻质铝合金和塑料制成,尺寸紧凑,特别适合狭小空间使用,且完全无需润滑。
- iglidur® G 滑动轴承用于机器人的轮子关节部位,以及车身折叠升降机构。当机器人上下坡时,该设计可以确保外卖舱仍可以保持基本水平。iglidur G 滑动轴承耐磨性高,且具备免维护、耐腐蚀的特性,能够承受爬楼梯时产生的高冲击和振动,确保各关节部位长期稳定运行。

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版