办公室拖链。新品OCROCO拖链专为办公室升降桌设计。OCR拖链。外形结构圆形三腔 内部尺寸145mm高度 设计亮点各腔独立防干扰。了解详情。OCO 拖链。外形结构矩形单腔 内部尺寸3237mm高 宽 设计亮点半封闭侧面实现极简视觉。产品作用。升降书桌或操作台使用拖链是为了规范线缆管理保障电子设备运行并提升空间美感 线缆保护收纳分散线缆避免缠绕磨损防止短路延长线缆寿命 动态适配跟随家具如升降桌旋转架运动确保电源和信号稳定耐灰尘水汽 设计优化轻质不增加负载隐藏线缆保持整洁免维护特性减少后期成本其紧凑结构还能契合家具智能化模块化需求兼顾功能与美观。用户案例。更多产品。ZF14系列。螺丝或背胶粘贴固定 采用 简易设计可在拖链固定好后快速填充电缆 通过 UL94V2 防火等级认证。了解更多。方便型拖链。电缆即压即装 高性价比 低噪运行 高加速度适配。E2迷你系列。组装便捷 拆卸轻松 节省空间小内高与弯曲半径 小节距更静音顺滑。您感兴趣的是。拖链知识库。chainge拖链回收计划。为减少塑料垃圾和促进工业回收做出贡献。2025年拖链新品。迈向零浪费 实现可持续能源供应。任何产品相关的问题请联系我