主页 > 拖链 > 静态应用 > 办公室拖链 > OCR 办公室拖链 >

OCR 办公室拖链

使办公室的移动供电更方便

拖链用于办公室,可收纳分散线缆,避免缠绕磨损以防止短路等安全隐患、延长线缆寿命,同时能跟随升降桌、旋转书架等家具部件运动,确保供电与信号传输稳定,抵抗灰尘水汽。
OCR_PM_2617_1_20_Kopie_61a2bc101d
易格斯拖链采用轻质材料,不增加家具负载,隐藏线缆能保持空间整洁,其免维护特性可减少后期成本,紧凑结构契合家具智能化、模块化需求,兼顾功能与美观。OCR 办公室拖链使布线电缆不仅实用,而且更安全。同时易于安装,只需将电缆压入链条即可。它的安装支架可用胶条、螺钉或磁铁连接,这意味 着它可以重新定位到所需的任何位置。新的中间支架现在允许使用简单的磁夹将链条的一部分连接到金属表面。

  • 可以在任意位置进行中间固定
  • 可以轻松组装
  • 可用背胶、磁吸或螺钉固定
  • 节省时间:设计“简单”,电缆易于安装和拆卸
  • 内部光滑,降低磨损
  • 灵活装配,满足多种安装场景
多种颜色可选
ECS_PROD_OCR_magnet_plate_black_1_3789ad0f18
黑色
ECS_PROD_OCR_magnet_plate_grey_1_997d7a6eec
灰色
ECS_PROD_OCR_magnet_plate_white_1_93debfd22b
白色
链节结构特点
ECS_GEN_ocr_CN_4_4aeab03460
压缩状态
ECS_GEN_ocr_CN_3_e0343fc669
伸展状态
ECS_GEN_ocr_CN_5_00e2300921
灵活弯曲
连接和固定
适用木制家具表面、珐琅板、各类墙面
ECS_GEN_OCR_Installation_CN_10_c1c53d317b
螺钉固定
ECS_GEN_OCR_Installation_CN_9_376681b2d8
磁吸固定
ECS_GEN_OCR_Installation_CN_8_bef2782aa1
中部挂钩式半固定,背胶
安装尺寸示例
内高 [hi]:14.5 mm,长度:1000 mm

① OCR 拉伸状态,磁吸安装
节距:25 mm
每米链节数:40 节

② OCR 压缩状态,固定安装
节距:20 mm
每米链节数:50 节
ECS_GEN_OCR_Installation_CN_7_b516c7d57d
ECS_PROD_OCR_Installation_CN_1_8c1fe3da3a
多种安装方式
ECS_GEN_OCR_Installation_CN_1_9af96569fe
ECS_AP_OCR_2_8223521f1f
ECS_GEN_OCR_Installation_CN_2_27da60e9c5
44_vector_2020_1_ec60cf5be1
ECS_AP_OCR_5_a934da13c7
ECS_AP_OCR_3_78516d0978
更多信息
ECS_GEN_ocr_CN_1_8a8d2f27e6
简洁的设计,轻松压入管线,适用于办公室和家具供能的拖链
ECS_GEN_ocr_CN_2_6e7a4d8234
拉链式简单应用小拖链,适用于静态应用或微运动应用
PM_3019_EN_1_6154c74458
如果您正在寻找特定工况所需的产品,可以访问易格斯在线专家工具
IGUS_AP_furniture_CN_17_1d9e3c47f5
如果您是家具行业从业者,不妨了解更多运动塑料在家装家具中的应用,我们可以一站式为您提供:拖链、滑动轴承、直线轴承等
任何产品相关的问题请联系我
ECS_PPL_neil_li_CN_2_d391ab4b7c
李渊 Neil Li 拖链产品销售工程师
座机: 021-80366093
邮箱: nli@igus.net
ECS_PPL_neil_li_CN_1_244f416e49
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版