请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 混动直线导向 > drylin® 导轨 WSR-10-120,双轨重载型 >

drylin® 导轨 WSR-10-120,双轨重载型

经优化的形状,适用于混动滚轮轴承阳极氧化涂层耐腐蚀通过易格斯螺母后轴的柔韧的螺纹接口在视野范围中的安装孔直接在墙的侧面安装
产品代码
带安装孔
选配信息
L[mm]
1000默认切割误差为±0.3毫米,如有特殊需求,请联系我们
C4[mm]
240
C5[mm]
20
C6[mm]
20
尺寸
收起
36cbb6b7-8ee4-47fc-a3bf-63d0893355f8-origin-Zg_drylin_WSR-10-120
H [mm]
30 展开 收起
da [mm]
10 展开 收起
a [mm]
100 展开 收起
b [mm]
120 展开 收起
h [mm]
18 展开 收起
h2 [mm]
21 展开 收起
A1 [mm]
26.5 展开 收起
C4 [mm]
240 展开 收起
C5/C6(最小值) [mm]
20 展开 收起
C5/C6(最大值) [mm]
199.5 展开 收起
K1 (适用于 DIN912螺栓的通孔)
M6 展开 收起
重量 [g]
2477 展开 收起
a1 [mm]
80 展开 收起
n [mm]
10 展开 收起
nb [mm]
14.5 展开 收起
L [mm]
4000 展开 收起
生产和安装公差
收起
H公差
±0,25 mm 展开 收起
da公差
-0,1 mm 展开 收起
a公差
±0,6 mm 展开 收起
一般性能
收起
安装尺寸
10-120 展开 收起
导轨廓形
圆形 展开 收起
设计
双轨 展开 收起
材料
硬质阳极氧化铝合金 展开 收起
机械性能
收起
惯性矩 ly [mm4]
1443000 展开 收起
惯性矩 lz [mm4]
38700 展开 收起
阻力矩 Wby [mm3]
22000 展开 收起
阻力矩 Wbz [mm3]
2600 展开 收起
最大长度 [mm]
4000 展开 收起

销售咨询

价格明细

收起部件清单
部件清单(1种部件)查看部件价格
导轨
WSR-10-120
x1 根
L=1000 | C4=240 | C5=20 | C6=20

购买套数
单套价格 含加工费 |  不含税
¥1,191.51
总价不含税
¥1,191.51
税额税率13%
+ ¥154.9
总价 含税
¥1,346.41
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版