2023滑动轴承和回转环轴承新品
从极小安装空间到超大安装空间,igus都能为您提供合适的滑动轴承产品。所有产品无最小订购量要求,我们支持1件到100万件的订单。igus愿意接受各种挑战。我们会认真对待所有客户的需求,并努力为其提供最佳的解决方案。
在面对很多不同的应用、想法和设计时,我们总会遇到这样的问题:解决方案到底是什么样子的呢?我们怎样才能解决这个问题?因此,我们每年都会推出很多新品,为各种应用提供全新的解决方案。其中很多产品和解决方案不仅适用于某个客户项目,它们还可通用于很多其他的应用。在本页面,您将看到igus的2023年春季新品。您在寻找全新的解决方案吗?我们很乐意为您提供免费的专家级建议,无任何附加条件!滑动轴承
![]() | 适用于大批量生产的新型双组件重载型滑动轴承 | |||
iglidur® Q3E - 极其坚固 | ||||
iglidur® Q3E多组件轴承由具有出色摩擦特性的iglidur® Q3和高强度护套组成,兼具两者的特点。因此,这款轴承不仅磨损低,而且具有高机械负载力。 | ||||
![]() | 可再生材料含量达94%的新型iglidur滑动轴承 | |||
可再生原材料含量达94%的iglidur N94滑动轴承 | ||||
新型iglidur® N94滑动轴承的可再生材料含量高达94%。除此之外,该材料还具有iglidur系列轴承的一些共同优势。 比如,它也进行免润滑干运行,且使用寿命可在线精确计算。 | ||||
![]() | iglidur®轴承产品中心 - 查找滑动轴承更容易 | |||
汇集各种样本册和定制轴承产品的数字化平台 | ||||
有时,定制化产品并非绝对必要。全新的数字化平台iglidur®轴承产品中心将彻底改变滑动轴承的在线订购方式。 根据您提供的信息,该平台会为您查找现有的类似样本册产品,并能实时显示定制化产品的价格。 | ||||
![]() | 负载力极强的耐用轴承 | |||
igutex® TX3 — 极其耐磨 | ||||
农业和工程机械通常对部件的使用寿命和运行可靠性要求较高。新型igutex® TX3轴承免润滑,避免了因润滑不足而导致机器停机的现象出现,降低了成本且很环保。 | ||||
![]() | 100%耐污垢 | |||
集成毛毡密封的iglidur®轴承 | ||||
轴承中集成的毛毡密封件可保护轴承点不会被灰尘侵入。这种轴承非常适用于脏污环境下100%免润滑的轴承点。 | ||||
![]() | 在线工具:iglidur涂料选型工具 | |||
定制化部件涂层 | ||||
仅需三步,即可定制所需的涂层,并获取到您个人配置的价格和交付时间。使用iglidur®涂料选型工具,轻松根据需要配置涂层。 | ||||
回转环轴承
![]() | 超大型回转环轴承 | |||
内径700mm的PRT-01-700回转环轴承 | ||||
igus的新型PRT-01-700轴承可承受高达32吨的静态负载和最高达10000Nm的倾斜力矩。因此,它是igus标准产品系列的完美补充。这款回转环轴承以即装即用套件的方式提供,可以直接集成到您的应用中。它的应用也非常广泛,同时轴承中的免润滑滑动膜使得轴承耐灰尘、耐脏污。轴承的外壳由轻质阳极氧化铝制成。其高刚度使得轴承非常适用于重型应用。 | ||||
![]() | 回收塑料颗粒含量达97%的PRT回转环轴承 | |||
iglidur® PRT-02-30-ECO — 优良的可持续性能 | ||||
新型iglidur® PRT-02-30-ECO轴承由回收塑料颗粒制成。它们由再加工的回收塑料原材料制成,因此可持续性能极佳。精选的iglidur® P4和iglidur® M260的材料组合适配度很好,因此轴承的使用寿命很长。 | ||||
![]() | 适用于洁净室的PRT回转环轴承,获ISO14644-1 3/4级认证 | |||
iglidur® PRT-04-100-CR — 适用于洁净室的回转环轴承 | ||||
iglidur® PRT-04-100-CR轴承专为洁净室应用而开发。它的技术特性与PRT-04-100轴承相同,而且外圈上也有保护套,因此颗粒物排放量更低。经负载10kg和速度0.5m/s的测试发现,轴承的洁净度达ISO 3级,而0.1m/s和180°的旋转运动测试则显示,轴承的结构达到了ISO 4级。 | ||||
![]() | 通用滑动元件 | |||
用于定制回转环的滑动元件 | ||||
igus的通用滑动元件即使在高负载下也具有出色的摩擦系数和耐磨损性能。灵活的Z字形设计使它们适用于很多不同的安装尺寸。横杆连接使得这种滑动元件可以灵活适配不同的直径。它们的高度也可以调节,因此能满足不同的公差。对称的结构意味着仅使用一个这种滑动元件即可适应所有负载方向。这款滑动元件无需润滑和维护,因此非常适用于干运行。 | ||||
![]() | 采用全新设计的新一代回转环轴承 | |||
iglidur® PRT-05-15-PC - 轻巧耐用 | ||||
iglidur® PRT-05-15-PC回转环轴承由注塑成型部件组成,制造成本低且易于组装。简单的设计确保轴承既轻巧又坚固。 轴承的制造材料为回收塑料颗粒含量达97%以上的iglidur® M260和P4,这一材料组合确保轴承非常耐用。 | ||||
![]() | 高效密封 | |||
用于回转环轴承的毛毡密封罩 | ||||
此毛毡密封罩专为高负载或脏污和多尘环境等恶劣工况而开发。它可延长PRT回转环轴承的使用寿命。 | ||||
2023其他新品
了解更多


















