English
iglidur® 回转环,PRT-04,用于无尘室

尺寸
收起

H [mm]
22 收起
D [mm]
160 收起
D1 [mm]
150 收起
d1 [mm]
110 收起
d [mm]
100 收起
Ø d2 [mm]
140 收起
T1
8x45° 收起
T2
8x45° 收起
S1
M4 收起
S2
4,5 收起
K1
4.5 收起
一般性能
收起
重量 [g]
577.04 收起
基座材料
铝 收起
机械性能
收起
轴向静态负载 [N]
20000 收起
轴向动态负载 [N]
5000 收起
径向静态负载 [N]
5500 收起
干运行转速[rpm]
135 收起
最大允许倾斜力矩 [Nm]
450 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 收起
工作温度下限 [°C]
-50 收起

销售咨询
滑动查看更多