请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 回转环轴承 > PRT-01 > iglidur® 回转环轴承,PRT-01,内径 700mm >

iglidur® 回转环轴承,PRT-01,内径 700mm

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Drawing 01
  • 适用于较大安装空间,灵活性好
  • 标准目录尺寸 700 毫米内径
  • 在igus实验室里进行过负载和磨损测试
  • 即装即用的解决方案,使用寿命长
产品代码
D [mm]
尺寸
收起
3573f823-3de1-4230-8023-21142a7834c6-origin-BRG_GEN_PRT-01-700-technical-drawing_DE_1
H [mm]
52 展开 收起
D [mm]
900 展开 收起
D1 [mm]
870 展开 收起
d1 [mm]
720 展开 收起
d [mm]
700 展开 收起
Ø d2 [mm]
840 展开 收起
h [mm]
25 展开 收起
T1
12x30° 展开 收起
T2
13x30° 展开 收起
S1
M8 展开 收起
S2
9 展开 收起
K1
DIN 7984 M8 展开 收起
R1 [mm]
420 展开 收起
R2 [mm]
382.5 展开 收起
一般性能
收起
重量 [g]
27850.889 展开 收起
基座材料
铝 展开 收起
机械性能
收起
轴向静态负载 [N]
320000 展开 收起
轴向动态负载 [N]
100000 展开 收起
径向静态负载 [N]
110000 展开 收起
径向动态负载 [N]
30000 展开 收起
干运行转速[rpm]
35 展开 收起
最大允许倾斜力矩 [Nm]
10000 展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-50 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版