English
iglidur® TX3,纤维复合轴承,毫米

- 在极端干运行条件下非常耐磨
- 免润滑,免维护
- 在igus测试实验室进行测试,速度0.01 m/s时负载最高可达130 MPa
- 低磨损,使用寿命长,无需额外润滑
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
b1 [mm]
尺寸
收起

Ø d1 [mm]
20 收起
Ø d2 [mm]
24 收起
b1 [mm]
15 收起
斜角长度(f1) [mm]
1.5 收起
斜角长度(f4) [mm]
1.5 收起
倒角(f1) [°]
15 收起
倒角(f4) [°]
15 收起
生产和安装公差
收起
压配后d1最大值 [mm]
20.15 收起
压配后d1最小值 [mm]
20.02 收起
轴公差
h9 收起
一般性能
收起
对钢动态摩擦系数
0,03 – 0,08 µ 收起
机械性能
收起
最大允许表面压强 [MPa]
180 收起
物理和温度性能
收起
工作温度下限 [°C]
-60 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
140 收起
连续运行时的最高温度 [°C]
130 收起

销售咨询
滑动查看更多