请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 回转环轴承 > PRT-05 > iglidur® 回转环轴承,PRT-05,低成本全塑料制成 >

iglidur® 回转环轴承,PRT-05,低成本全塑料制成

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Drawing 01
  • 自重轻的设计
  • 高性价比的全塑回转环轴承
  • 由耐用材料iglidur® M260和P4组合 
  • 在易格斯实验室里测试过
  • 回收材料颗粒含量高达97%以上
产品代码
D [mm]
尺寸
收起
dd29b6fe-9218-486f-a2fd-1d9da1ef5110-origin-PRT_TD_PRT-05-15-PC_1
H [mm]
10 展开 收起
D [mm]
100 展开 收起
D1 [mm]
90 展开 收起
d1 [mm]
70 展开 收起
d [mm]
15 展开 收起
Ø d2 [mm]
80 展开 收起
h [mm]
5 展开 收起
T1
45° 展开 收起
T2
45° 展开 收起
S1
3,4 展开 收起
S2
3,4 展开 收起
K1
DIN 7984 M3 展开 收起
一般性能
收起
重量 [g]
75.55 展开 收起
基座材料
展开 收起
机械性能
收起
轴向静态负载 [N]
13000 展开 收起
轴向动态负载 [N]
3000 展开 收起
径向静态负载 [N]
500 展开 收起
径向动态负载 [N]
100 展开 收起
干运行转速[rpm]
50 展开 收起
最大允许倾斜力矩 [Nm]
5 展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-40 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥15807.57
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价不含税
¥139.89 /个
总价不含税
¥13,989.00
税额税率13%
+ ¥1818.57
总价 含税
¥15,807.57
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版