主页 > 服务 > 使用指南 > chainflex®高柔性电缆常见问题 > 拖链专用高柔性电缆 >

拖链专用高柔性电缆

chainflex®高柔性电缆可用于各种应用环境。根据应用要求、环境温度、耐油或化学药品等,可选择PVC、PUR或TPE等不同的护套材料。chainflex®系列在易格斯科隆总部占地3800平方米的测试实验室中进行大量持续性测试,并在连续测试过程中进行定期检查,以便计算出特定条件下的使用寿命。chainflex®电缆也在不同速度及不同温度下接受测试,比如电缆在零下40°C下连续运行测试。通过近4亿次行程的测试,igus®电缆可以根据以下三个标准进行分类:“符合DIN标准的固定铺设”、“符合DIN标准的运动应用”及“根据真实条件下的易格斯测试“。
Icon_oilcan_3cc7b4c594
耐油电缆
  • 符合DIN标准
  • 已通过内部测试实验室的耐油性评估
Icon_chemicals_88773cad54
耐化学品电缆
  • 耐碱、酸、油或燃料
  • 提供广泛的化学抗性表
Icon_halogen_free_d6a3f59013
无卤素电缆
  • 符合DIN EN 60754标准
  • 不含溴、氟、碘或氯等元素
Icon_temperatures_6e4025e08a
耐温电缆
  • 维护成本低及稳定性高
  • 提供-40至180°C应用的解决方案
Icon_echain_suitable_24306066d0
拖链电缆
  • 专为用于拖链移动应用而开发
  • 已通过弯曲测试,保证耐用可靠
  • 实现小安装空间内长使用寿命
Icon_worldwide_cmyk_402d9a94c5
标准和认证
  • 已通过多种认证和标准
  • 几乎可在全球范围内使用
CF_GEN_Icon_cleanroom_IP_Aorange_CN_1_06754759db
无尘室电缆
  • 高度耐磨耐用
  • 已通过IPAISO 1级或2级无尘室认证
SMA_ICON_condition_monitoring_1_3b7f1496f1
智能电缆监测系统
  • 防止计划外停机,避免额外成本
  • 可提供拉力、质量及数据传输测量装置
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版