主页 > 电缆 > 耐温电缆 >

耐温电缆

耐温电缆是专为极端温度环境研发的特殊电缆,分为耐寒与耐热两大类。针对不同的温度范围,可采用特定的chainflex电缆解决方案。在极热或极冷环境中仍需稳定运行的场合,这类耐温电缆往往是理想选择。

此类电缆广泛应用于各行各业,实例众多且要求严苛。例如,低温电缆常见于制冷空调技术与海上作业领域;而高温电缆则多用于冶金、轧钢、水泥、玻璃及陶瓷加工等场景。无论在高温、低温或是常温环境下,电缆的功能与可靠性都必须得到充分保障。

若用于户外,季节性温差还可能影响电缆护套材料的性能。而对于长期处于运动状态的电缆,除了恶劣环境的影响外,机械负荷也会直接影响其使用寿命。

为此,igus易格斯公司推出了完整的拖链系统解决方案,将chainflex高柔性电缆与拖链整合为一站式交付的产品体系,专为高低温等恶劣工况提供可靠支持。
DE_PM_CF_im_Kuehlcontainer_fin_10ac33baaa
C_Ftest3479_CF_11_d4ebc22dda
耐寒与耐热电缆
实验室严苛测试

在igus测试实验室内,所有chainflex电缆都需经过极为复杂的系列测试。除了占地 5,500 平方米的测试实验室外,igus®还配备了专门的大型气候箱,可在 -40°C低温环境下对电缆进行持续移动测试。

一般电缆制造商的产品目录中都会标明两个温度范围,以确保电缆安全使用:一个适用于固定铺设场合,另一个适用于移动应用场景。尽管引用的强制性标准旨在建立可比性,但标准化测试中所定义的“移动”与拖链实际运行中的运动状态——尤其是其所承受的负载情况——往往存在显著差异。

正因如此,除了依据DIN标准进行的测试外,igus还对所供应的各类chainflex电缆护套材料进行了实际工况下的再验证。我们将这些材料置于igus气候控制箱中,模拟真实环境进行实践测试。
经过近4亿次循环测试验证,igus可提供以下三类可靠认证:“符合DIN标准的固定铺设应用”、“符合DIN标准的移动应用”以及“通过igus真实工况测试的拖链专用电缆”。这一分类体系,一方面为客户提供了明确可靠的选型依据,另一方面也强化了我们的质量保证承诺。基于此类真实工况的测试方法,我们才能对电缆使用寿命做出可靠承诺。同样的原则也适用于对电缆最小弯曲半径的精准选择。
三类耐温
电缆在拖链中进行移动应用测试,电缆安装时严格考量弯曲半径、内部分隔与应力消除要求。安装完成后,电缆将按照igus测试标准值在气候箱中进行动态测试,测试温度可低至-40℃。若电缆从拖链中取出时结构完好(本例中特指护套无损伤),则视为通过测试。

柔性测试: 依据DIN EN 60911-504“移动应用”标准测试
电缆冷却至测试温度并保持16小时以上后,缠绕在测试轴上。取下后仅通过目视检测,若电缆护套保持完好,则通过此项绕卷轴测试。

固定铺设测试: 依据DIN EN 50305“固定安装”标准测试
电缆在测试温度下被夹持固定,并施加坠落测试重物。若电缆外护套未出现损伤,则通过此项冷冲击测试。
IGUS_LAB_e_chain_chainflex_testlab_2023_1_cfeb1c6189
chainflex_CF_270_UL_D_appl_linear_robot_de9cd90db9
耐热电缆:低维护、高可靠性

在高温生产环境中,耐热电缆是确保安全运行的关键。这类电缆专为极端工况设计,在需要同时满足耐热性与柔韧性的领域表现卓越,例如长行程拖链系统。

在研发过程中,我们始终将产品与系统的协同工作性能置于首位。即使承受高负荷仍能可靠运行,并具备长久使用寿命,是我们的产品能够实现大规模量产的前提条件。

为确保耐热电缆在长期使用中功能始终完备,其特殊材料能确保电缆在高温或低温环境下不发生胀缩变形,高柔韧性则有效防止疲劳迹象的出现。高品质的护套结构配合内部优化设计:线芯、绞合线与绞合结构均针对动态应用进行了专门优化。

凭借这些宝贵特性,igus耐热电缆在难以频繁检查维护或维护成本高昂的场景中备受青睐。其典型应用领域包括钢铁工业、塑料加工乃至桑拿房建造。当然,电缆的性能表现也离不开优质附件与配套组件的支持。为此,我们还可提供插头连接件、模块化导向槽及应力消除系统,为您打造完整解决方案。

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版