请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > 电缆的耐油性 >

电缆的耐油性

IGUS_AS_golden_yellow_bubble_oil_1.jpeg电缆的耐油性能及其影响因素多种多样,在选择合适材料时必须考虑这些因素。这些因素包括油的组成,如柴油或液压油,温度和运行时间,以及电缆所承受的压力或多处的环境特点。原则上,各种油在持续使用中都可能对塑料产生侵蚀作用,影响其性能。因此,电缆耐油性能分为以下四个类:

① 无耐油性

在这种情况下,电缆的外护套在短时间内受损或破坏。这种规格适用于无油环境,如木工机械或高层仓库。
② 符合DIN EN 60811-2-1和DIN EN 50363-4-1标准
短时间内暴露于液压油等油类不会损害外护套,例如在注塑机中使用。
③ 符合DIN EN 60811-2-1和DIN EN 50363-10-2标准
在这种情况下,预计不会受到或仅会受到合成油的轻微影响。这些电缆可用于不使用生物油的机床等场合。
④ 符合DIN EN 60811-2-1标准,并符合VDMA 24568标准第8章S-MB,经DEA测试
除了耐合成油外,这些电缆还能抵抗生物油。这使得它们成为使用生物油的机床等场合的理想电缆。

经总部测试实验室验证

每年为高柔性电缆进行约二十亿次的测试周期。持续的长期测试使igus®能够降低成本,同时确保产品的质量。测试实验室收集的数据被igus®在线工具用作服务寿命计算和配置选项的基础。例如,您可以使用这些工具计算耐油电缆的使用寿命。此外,igus®提供广泛可配置的电缆,满足各种需求。从抗紫外线电缆、阻燃电缆等多种类型到定制的特殊解决方案,还包含具有极小的弯曲半径的电缆,适用于特殊应用的多种电缆类型,根据应用需求进行屏蔽设计,并具有长使用寿命,许多chainflex®电缆可提供无卤材料,以及PUR或PVC材料,适用于不同的温度范围,有的电缆能应对化学腐蚀、紫外线辐射或无尘室工作等困难条件。

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版