请输入您需要搜索的内容
主页 > 关于我们 > chainflex® 高柔性电缆的认证与标准 >

chainflex® 高柔性电缆的认证与标准

chainflex_Rollup_EU_MAT_0074848_20_f7ef1461c9
在全球经济中,各类设备正广泛应用于各个领域。为此,igus易格斯多年来始终致力于确保产品制造符合相关标准。对于chainflex高柔性电缆,我们注重满足国际标准的各项指南与认证要求。这意味着您几乎能为全球任何需求找到合适的电缆。

在欧洲,机械设备必须获得有效的CE标志方可投放市场。对于国际出口业务,满足UL指南或符合EAC/CTP认证则至关重要。

不同行业的客户还有着各自的特殊要求,这使我们能够为众多领域提供针对性解决方案。半导体行业常需IPA洁净室认证,而海洋应用则需要DNV认证。DESINA规范也常常扮演重要角色。面对这些全球性挑战,您都能在这里找到合适的产品:chainflex——扎根世界,服务全球!

认证和标准明细

UK_logo_UKCA_20logo_20_20fill_48ac9bb0b4
UKCA认证
英国政府规定,进口到英国(英格兰、威尔士和苏格兰)的商品需要UKCA(英国合格评定)标志。该条款自2021年1月1日起生效,适用于英国市场
Picto_CE_98247f8f3d
CE认证
欧洲指令规定,产品想要进入欧洲市场,必须带有CE标志。易格斯电缆已通过CE认证,可销往任何欧盟成员国市场,符合其安全标准
UL 48 month guarantee logo
UL认证
chainflex® 高柔性电缆提供48个月质保承诺并已通过UL认证(美国保险商实验室)
Picto_c_U_Rus_8757cbe2a2
UL认可
超过1000根高柔性电缆通过了UL认可认证。可提供相应标志,销往美国市场并安全使用,其中一部分也可用于加拿大市场
ICON_official_c_U_Lus_listed_6f0accfd31
UL列名
“UL列名”产品是完整的产品或可现场安装的组件。这些产品已通过测试,可根据当地安装指南进行安装
IGUS_LOGO_DNV_certificate_Type_Approved_Product_1_4f301e2e6f
DNV认证
易格斯有370多种拖链用电缆已获得DNV认证,可用于海上设施、天然气、石油管道等应用,具有抗腐蚀,抗紫外线,耐油,阻燃等特性
Icon_NFPA_old_HKS_7_d6657db531
NFPA 79标准
NFPA 79,即工业机械电气标准,是美国消防协会所制定的系列标准之一。易格斯提供完整的符合NFPA标准的产品系列,有900多种高柔性电缆类型,包括控制、总线、伺服、动力和测量系统电缆。可轻松用于工业环境
Icon_Ro_HS_HKS_7_9212db0b97
RoHS标准
易格斯电缆严格遵守RoHS标准生产并已通过实验室测试,不含铅、汞和邻苯二甲酸盐等有害物质,可销欧盟等国家
ICON_official_DESINA_10fc218f26
DESINA
chainflex®高柔性电缆是根据德国机床制造商协会(VDW) 关于部件、接口和连接系统标准化的建议等标准而开发制造
Picto_EAC_048a0676f2
EAC认证
超过1200 根高柔性电缆已通过EAC认证,可加快清关速度,以便快速轻松地出口到关税同盟目的地国家
IPA_1504_755_Logo_01_3e3db8b26e
IPA无尘室
多种易格斯产品获得弗劳恩霍夫IPA研究所的ISO Class 1认证
Icon_REACH_b317ce920a
REACH法规
易格斯遵守REACH指令的内容及其化学物质生产和加工规则。例如,在生产电缆时,不会使用超过有效REACH限值的化学品。整个高柔性电缆系列均不含过溴偏硼酸钠、硫化镉和邻苯二甲酸二己酯等材料
IGUS_ICON_PFAS_free_orange_b65f71c226
chainflex®不含PTFE/PFAS
易格斯chainflex®电缆的生产中没有使用任何含PFAS的材料,已通过认证,避免因PTFE而造成严重的环境污染和健康风险

chainflex® 高柔性电缆客户的成功案例

FA_1012_01_292722cc16
柴油发动机、涡轮机、发电机或船舶螺旋桨等大型部件的加工意味着机加工中心变得越来越大。这也对机床技术本身产生了影响。这些复杂机器的制造商依赖于新一代的控制装置,已经开发出一种带有测量系统电缆的特殊整体解决方案,该电缆可在非常远的距离范围内可靠地连续传输信号,并确保机器的高度可用性
FA_2417_1_785bf40366
波鸿大学开发太阳能汽车已有20年历史。太阳能越野车(SolarBuggy)是一个完全独立的项目,该项目始于2012年底,当时捐赠了一辆商用越野车。车型 “Froggee ”在2018年春季穿越澳大利亚沙漠,并在此过程中创造新纪录。越野车搭载chainflex® 高柔性伺服电缆,该电缆非常适合越野车常面临的热负荷和机械负荷

更多信息

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版