主页 > 服务 > 无卤素电缆 >

无卤素电缆

所谓无卤素电缆是指材料未经卤族元素处理的电缆。作为非导体,氯等卤素是绝佳的绝缘体,因此常被用作电缆护套的制作材料。其中最常见的例子就是PVC聚氯乙烯。但是,卤素的使用也存在着一定的风险。当含有卤素的塑料燃烧时,这些卤素从护套中释放出来并进入空气。它们与水混合会产生对人体有毒的酸。因此,如果应用有火灾的潜在危险,无卤素产品是最为合适的选择。

易格斯无卤素电缆的使用场景和优势无卤素电缆的应用场景

有火灾风险的情况,特别是在火灾危险巨大的应用中,建议使用无卤素电缆。如果在火灾风险巨大的应用中使用无卤素产品,这方面的危险源就能排除。出于该原因,规范明确规定在此类应用中只使用无卤素电缆。

易格斯无卤素电缆的使用场景和优势无卤素电缆的优点

无卤素电缆不含溴、氟、碘或氯等元素,这些元素都具有很强的活性。与传统的PVC绝缘电缆相比,使用无卤素电缆时,火灾中不会释放出有毒或腐蚀性气体,以免对人或建筑物构成威胁。与PVC电缆相比,使用无卤素电缆就可以避免含卤素燃烧气体的危险。无卤素电缆的应用温度要高于PVC电缆。

除含卤素的PVC电缆外,易格斯还提供带PUR或TPE护套的无卤素电缆。这些电缆均按照DIN EN 60754标准制造,能够满足无卤素要求。

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版