请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 静态应用 > 办公室拖链 >
总览
筛选产品
案例
工程师

办公室拖链

新品OCR/OCO拖链——专为办公室升降桌设计

IGUS_GEN_furniture_CN_24_d92bd1c21a
OCR拖链
外形结构:圆形三腔
内部尺寸:14.5mm(高度)
设计亮点:各腔独立,防干扰
IGUS_GEN_furniture_CN_25_354b6732c0
OCO 拖链
外形结构:矩形单腔
内部尺寸:32×37mm(高 × 宽)
设计亮点:半封闭侧面实现极简视觉
产品作用
升降书桌或操作台使用拖链是为了规范线缆管理、保障电子设备运行并提升空间美感:
线缆保护:收纳分散线缆,避免缠绕磨损,防止短路,延长线缆寿命
动态适配:跟随家具(如升降桌、旋转架)运动,确保电源和信号稳定,耐灰尘水汽
设计优化:轻质,不增加负载,隐藏线缆保持整洁;免维护特性减少后期成本,其紧凑结构还能契合家具智能化、模块化需求,兼顾功能与美观
ECS_AP_furniture_office_chain_adjustable_desks_CN_1_9f47f3224b
用户案例
ECS_AP_OCR_6_93af4e5d8b
ECS_AP_OCR_5_97cc646dc9
ECS_AP_OCR_3_78516d0978
ECS_AP_with_OCO_3_8d4af1d943
更多产品
ZF14系列
igus_ZF_14_with_cable_230caa3bab
  • 螺丝或背胶粘贴固定
  • 采用 “简易”设计,可在拖链固定好后快速填充电缆
  • 通过 UL94-V2 防火等级认证
方便型拖链
ECS_PROD_echain_small_sized_chain_CN_3_f82f545d0f
  • 电缆即压即装
  • 高性价比
  • 低噪运行
  • 高加速度适配
E2迷你系列
ECS_PROD_echain_small_sized_chain_CN_1_d883dec535
  • 组装便捷
  • 拆卸轻松
  • 节省空间:小内高与弯曲半径
  • 小节距,更静音顺滑
筛选产品
共 3 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
筛选:
内高[Hi] (mm)
内宽[Bi] (mm)
外宽[Ba] (mm)
弯曲半径[R] (mm)
填充重量 (kg/m)
打开原理
任何产品相关的问题请联系我
product engineer for Jun
蒋勇军 Jun Jiang 拖链产品销售工程师
座机: 021-80366586
邮箱: jujiang@igus.net
product engineer for Jun
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版