静音装配拖链系统用于药物拣选
每日运行两万次
应用难点
目前,德国有近21,000家药店。人口结构也在变化。预计未来几年,药店数量将稳定在17,000至18,000家左右。各家药店将不得不在现有空间内承担更多业务。此外,人口老龄化问题日益严峻。在这种环境下,自动化主题显得尤为重要,因为不同药店的布局和占地面积差异很大。药品处理系统必须既紧凑又模块化,以便能够轻松扩展并确保安全供应。
Omnicell GmbH公司的定制化订单分拣系统亦是如此。作为药品物流领域的供应商,该公司需要一种为其系统提供能源的解决方案,该系统在长达17米的行程距离内,运行速度可达4米/秒,加速度可达2.5米/秒²。运行速度和加速度会带来高持续负荷。在传统药店中,每日的存储和取用流程约为300次,而在医院中,这一数字可能增至高达20,000次。各个系统的存储容量在9,000至60,000包之间。根据各个系统的配置不同,每小时存储量可达150至1,200包,每小时取用量可达300至8,700包。
解决方案
系统中采用了我们拖链产品系列中坚固耐用的能源供应系统和电缆。具体而言,使用了E2/000系列的e-chain®拖链,这种拖链可内外折叠,且具有易于安装、用途广泛的特点。
通常,会使用两到五个完全组装好的拖链系统,即所谓的“readychains”,它们兼具坚固耐用和耐磨特性,运行安静且振动小。得益于其较小的弯曲半径,它们安装时还节省空间。这对于充分利用药品存储区的可用空间而言非常重要。由于链节节距极小,由此产生的多边形效应减弱,因此几乎不会产生振动或冲击。因此,药店的顾客几乎察觉不到药品分拣流程,药品仿佛被神奇地送达。
这些拖链提升了系统的良好技术参数,同时最大程度地减少了安装工作量。此外,我们还提供电缆产品,chainflex®系列的功能可靠型伺服电缆、总线电缆、控制电缆和气管,确保了药品包装快速分拣所需的性能参数。
此应用中涉及的产品

预装配拖链
igus易格斯预装配拖链,包括拖链、电缆、介质管、及接头钣金件等配件,根据应用提供定制方案及图纸,一站式采购,即装即用。

E2/000
易格斯第四代E2/000系列全能型拖链,易于安装且结构坚固,稳固且运行安静,使电缆的使用寿命更长久,可广泛应用。

伺服电缆
igus易格斯高柔性伺服电缆适用于知名驱动制造商,低电容绝缘材料,优化的短节距绞合,良好的耐磨护套。

总线电缆
易格斯igus总线电缆满足从CAT5到CAT7,适用于所有工业总线系统,高屏蔽覆盖率,高稳定性,多类型可选,48个月质保承诺。

控制电缆
igus易格斯控制电缆是自动化行业的通用电缆。抗扭转、小半径、低温、耐紫外线、阻燃和无卤素型,可选带屏蔽,提供48个月质保。

气管
igus易格斯气管经济耐用,无起订量,免费切割,PUR高耐磨损,PE气管适合无尘室应用,不含卤素和PVC,耐油耐高温。