请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > 适用于锂电产线的TPE外护套高柔性电缆 >

适用于锂电产线的TPE外护套高柔性电缆

剖析问题,提出改善建议

CF_GEN_chainflex_Lithium_battery_sample_bag_CN_3_a0f51cf04f
随着全球能源转型加速,锂电行业迎来了新的发展。据业内人士透露:“现在生产线是全负荷运转,人员轮班交替,而设备必须持续运行,不能停。”

作为能量与信号传输的关键连接元件,电缆的可靠性是保障供能系统稳定高效运行,避免计划外停机与经济损失的核心要素。
01. 现状
新能源锂电产线对运动电缆提出了多重严苛考验:连续的高频高速运动、干燥低露点环境,以及潜在的电解液腐蚀风险…这些挑战易引发各类电缆问题,直接威胁产线稳定性。
CF_GEN_cables_dictionary_of_defects_CN_1_99e0ea781e
芯线断裂
CF_GEN_cables_dictionary_of_defects_CN_2_6774d52795
起旋
CF_GEN_cables_dictionary_of_defects_CN_5_fdd2abeb7a
屏蔽失效/EMC问题
CF_GEN_cables_dictionary_of_defects_CN_4_376982459f
护套磨损/破裂
CF_GEN_cables_dictionary_of_defects_CN_3_897d1c9737
绝缘层破裂
02. 改善
CF_GEN_chainflex_Lithium_battery_campaign_26q1_CN_1_5c1ea225ad
TPE外护套高柔性电缆
适用于干燥、低露点环境,采用耐磨损、高柔性的TPE外护套材料,通过ISO 14644-1标准在-40°C条件下的严格认证,适用于无尘室。
PM_4022_1_3a91046571
即插即用的装配电缆
非标定制,按实际需求定制长度及数量,无起订量及额外附加费。预装配形式发货,即插即用,实现快速维护,部分产品常备库存,最快24小时可发货。
CF_PROD_robot_cable_e491df637b
机器人可扭转电缆
chainflex® CFROBOT系列专为扭转应用设计,优化绞合节距,最高可实现±360°/m扭转,适用于六轴机器人、四轴机器人以及扭转夹具工位。
03. 优势
我们不止提供电缆,更为您提供:

  • 最高四年质保:在igus总部测试实验室中,电缆经过数亿次循环运动验证,可根据使用工况提供预期使用寿命
  • 一站式采购:从动力、伺服、数据通信到拖链及连接器,覆盖锂电产线全设备需求
  • 专业支持:提供免费样品测试、专家咨询、技术选型与现场布线指导,与您共同应对生产挑战
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版