请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚珠轴承 >
总览
筛选产品
案例
工程师

xiros®滚珠轴承

无需任何外部润滑,耐磨损,运行安静

xiros®是能满足工程应用的非金属滚珠轴承,xiros自润滑工程塑料或陶瓷材料,是金属滚珠轴承的高性价比替代品。与金属轴承相比,xiros®滚珠轴承有以下优势:
  • 100% 免润滑、免维护
  • 可在水/各种溶液中正常运行,不会生锈
  • 根据所选材料,可在高温/酸碱工况下使用
  • 耐灰尘和脏污
  • 无最小订购额或数量;
  • 寿命更长且可预测
XRS_GEN_ball_bearing_types_overview_IA_1_ad94ab5eec
深沟球轴承
xiros_BB_6000_B180_30_ES_955c6bb5c9
推力球轴承
xiros_BB_51104_B180_ES_D_CMYK_af1320c747
法兰滚珠轴承
xiros_BB_FL_626_B180_30_ES_SA_CMYK_c977f387b2
基座滚珠轴承
XRS_PROD_P204_BB_6004_B180_insert_with_housing_3_711319bc16
球面输送单元
xiros_BB_522_B180_POM_VA_CMYK_0ebc6a55d8
输送辊筒
XRS_PROD_BBT_AC_20_606_B180_30_ES_1aa251f7e0
回转环滚珠轴承
xiros_BB_RT_01_60_B180_30_ES_SA_CMYK_323bb91a88
其他滚珠轴承
XRS_PROD_BB_1204_B180_10_ES_D_IA_1_9462afdaf2
热门新品:陶瓷滚珠轴承
XRS_PROD_ceramic_ball_bearing_general_CN_1_657897a9bd
xiros® 陶瓷滚珠轴承为全陶瓷轴承,轴承主体由工业陶瓷制成,不含任何金属成分。它们具有非常高的硬度,可有效抵抗形状变化。xiros® 全陶瓷轴承提供两种陶瓷基材:氧化锆ZrO₂、氮化硅Si₃N₄,内外圈与滚珠采用同材质陶瓷烧结成型,保持架可选PA66、PTFE、PEEK、PI四款工程塑料,匹配不同温度工况。
优势一览
XRS_GEN_USP_high_temperature_DE_1_8e0081f69a
耐高温
XRS_GEN_USP_chemical_resistance_DE_1_455c712e1e
耐化学性
XRS_GEN_USP_anti_corrosion_DE_1_2c3cab62f4
防锈
XRS_GEN_USP_lightweight_DE_1_91073bac65
重量轻
XRS_GEN_USP_FDA_DE_1_4404f3fd22
食品级
XRS_GEN_USP_non_magnetic_DE_1_b38b878742
无磁性
常见问题
PM_2723_1_002c624237
xiros® 滚珠轴承是什么材料?
我们的轴承材料适配各类工况场景,综合优势众多:既有高性价比的通用全能款、耐高温专用材质,也有耐化学腐蚀的特种材料。如需了解更多,请查看各类滚珠材质的详细介绍。
滚珠轴承知识库
XRS_GEN_Pillar_Page_Icon_Config_IA_1_8cf65b84c1
在本章节中,我们将解答有关球轴承以及塑料滚珠轴承的常见问题。您可以查阅以下主题及更多内容:
  • 轴承的结构是什么?
  • 何时应当更换球轴承?
  • 来自测试实验室的资料与测试报告
  • 球轴承如何安装?
筛选产品
共 125 件商品
排序方式
交付时间
价格
筛选:
度量标准
任何产品相关的问题请联系我
中国滚珠轴承和关节轴承产品经理陈亚
陈亚 Daniel Chen xiros®产品经理
座机: 021-80366946
邮箱: dchen@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版