请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚珠轴承 > 球面输送单元 >
总览
筛选产品
案例

球面输送单元

锋利重物以及易碎物品安全运输的理想选择

xiros®球面输送单元也叫万向球,是输送机中的重要组件,可实现货物在输送系统上的灵活移动。它们可用于行业,例如食品、机场货物、玻璃等输送线。标准件各部分材料可选。它们可以承受最高 1470 N 的负载,因此即使是沉重的货物也可以毫不费力地移动。

  • 100%免润滑
  • 较少的维护
  • 耐腐蚀
  • 由材料 xirodur® 制成,这类材料特别耐磨,可根据要求提供绝缘产品。

球面输送单元的结构
xiros 球面输送单元的外壳由高性能塑料制成,并带有嵌入式外壳垫,用作支撑滚珠的运行表面。当万向球旋转时,支撑滚珠在轴承座垫上滚动。根据应用的不同,万向球和支撑滚珠可以使用不同的材料。而另一种产品,滑动球面输送单元则完全不同。我们将球面输送单元中使用的支撑滚珠用 iglidur ® J3B 滑动嵌件替代。不锈钢万向球不需要借助支撑滚珠运行,而是在特别耐磨的滑动嵌件上运行。
滚珠传输装置的优缺点
优势
  • 便于在光滑表面上运输重物
  • 在各个方向上轻松移动,从而提高了机动性
  • 安装简单,不需要复杂的工具
  • 具有不同的尺寸和材料,以满足不同的行业要求
  • 非常耐用
缺点
  • 在不平坦的表面上非常不稳定,会使负载无法控制
  • 不适用于非常高的负载,单个滚珠承压过大会造成损坏
  • 长时间使用会产生噪音,不适合在需要安静的环境中使用
  • 污垢或碎屑等小颗粒会影响滚珠运动
  • 高速时效果较差,运动的精度可能会受到影响
913_manus_2021_1_24dbd489ba
球面输送单元的应用领域
球面输送单元适用行业广泛。在制造业中,它们通常用于在装配台或输送系统中运输重型工件。在物流领域,它们也是不可或缺的,因为它们简化了将货物转移和分拣的过程。另一个应用领域是机械工程,作为脚轮,集成在机器工作台或包装机中。它们不仅用于工业,还用于机场或购物中心等公共设施,使行李或购物手推车更易于操作。
你必须知道的选型原则
在进行选型时,需要考虑几个因素,以确保零件能够在您的应用中正常运行。
承载:球面传送单元的承载能力应满足您的要求。注意压力载荷限制以及孔径和高度公差。
材料选择:根据应用和要求,我们有全塑料解决方案以及塑料和不锈钢制成的混合解决方案
表面粗糙度: 根据运输的货物,考虑是否需要光滑或防滑的表面。轨道的大小和形状应适合您的应用,以确保平稳运行
安装环境:检查可用的安装空间尺寸和安装选项,以确保正确安装。

您还可以在igus网上商店购买夹紧环附件。
安装和维护
球面输送单元是一种有效的解决方案,让您用很小的驱动力移动重物。在安装过程中,重要的是要考虑负载能力限制以避免过载。

确保安装表面水平且清洁,以确保产品能够发挥其功能。球面输送单元的维护对于确保其使用寿命也至关重要。定期检查有助于在早期阶段识别磨损或损坏。产品无需润滑,因为我们的塑料解决方案不依赖润滑脂。

您也可以考虑将其作为脚轮使用。极端温度或使用化学品的情况下,可能需要选择特殊材料或保护措施,以保持全部功能。
展开
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版