请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚珠轴承 > 深沟球轴承 > xiros®陶瓷滚珠轴承 >

xiros®陶瓷滚珠轴承

极端耐温与耐化学介质

xiros® 陶瓷滚珠轴承为全陶瓷轴承,轴承主体由工业陶瓷制成,不含任何金属成分。它们具有非常高的硬度,可有效抵抗形状变化。xiros® 全陶瓷轴承提供两种陶瓷基材:氧化锆ZrO₂、氮化硅Si₃N₄,内外圈与滚珠采用同材质陶瓷烧结成型,保持架可选PA66、PTFE、PEEK、PI四款工程塑料,匹配不同温度工况。
XRS_PROD_ceramic_ball_bearing_general_CN_2_1418d504f3
陶瓷轴承核心优势
  • 免润滑,零维护
  • 高硬度,耐磨损
  • 耐腐蚀性介质
  • 耐高温可达250℃
  • 不导电,无磁性

耐磨性测试
陶瓷轴承的耐磨性和工程塑料轴承相比,有多大差距?
由igus测试实验室提供的测试结果显示,在合适工况下,xiros® 陶瓷(氮化硅)轴承磨损量极小,几乎忽略不计;与标准的耐高温塑料轴承相比,其优势极其明显。
相较于标准 A500 滚珠轴承,这款陶瓷轴承不仅耐高温、耐强化学介质,在相对较高的负载和转速下,使用寿命也大幅提升。
我应该选择哪一种滚珠轴承的材料?
XRS_GEN_Ball_bearing_comparison_EN_1_3bf13dc532
金属、塑料或陶瓷滚珠轴承,应该怎么选择?每种材料都有自己的优点和缺点。三者并没有优劣之分,差异主要在于适配场景不同。我们会向您介绍三种主要类型的滚珠轴承。

xiros® 陶瓷轴承适用于各行业
ECS_AP_Cleanroom_semiconductor_production_740_jpg_EN_1_a0e29b4593
半导体设备
陶瓷轴承的磨损产尘极少、释气低,适配超净真空车间,耐刻蚀酸碱等离子腐蚀。陶瓷自重轻、热变形小,可高速干运行免维护,有效杜绝金属轴承带来的晶圆污染、定位偏差、频繁停机等问题,多用于光刻机、刻蚀机、晶圆机械手等核心设备。
了解更多
Cleanroom_display-production
LCD设备
显示面板行业存在无尘真空、高温镀膜、酸碱刻蚀、高速精密传输工况,极易产生金属粉尘污染基板。陶瓷轴承绝缘防静电、低发尘、耐化学腐蚀,热变形小适配高速精密定位,可真空干运行,无磁不干扰光学检测,广泛用于 OLED/LCD 曝光、镀膜、玻璃搬运设备,有效保障良率、减少停机维护。
了解更多
IGUS_AS_container_ship_1_64bb8a5a83
船舶 & 海工
船舶与海事环境高湿、高盐雾、易进水,传统金属滚珠轴承极易锈蚀、卡滞、需频繁润滑,维护成本高且使用寿命短。
而塑料滚珠轴承与陶瓷滚珠轴承,可以全方位覆盖不同应用场景。

了解更多
IGUS_AP_medical_industry_CN_1_a6e06ca998
医疗器械
医疗与实验室设备需无磁、洁净、耐消毒介质,高速运行且靠近核磁磁场。陶瓷轴承无磁不干扰成像,绝缘防静电,耐酒精、高温蒸汽腐蚀,磨损粉尘极少,运行稳定,适配牙科、离心机、手术器械、分析仪器,免维护,不污染样本、器械。
了解更多
1 2 3 4
与产品相关的任何问题请联系我
中国滚珠轴承和关节轴承产品经理陈亚
陈亚 Daniel Chen xiros®产品经理
座机: 021-80366946
邮箱: dchen@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版