滚珠轴承知识库。滚珠轴承需要涂润滑脂吗。通常来说传统金属滚珠轴承必须依靠外部润滑剂才能运转但它们真的不能无润滑工作吗我们的塑料滚珠轴承就是无润滑脂也能正常运行的最好证明。前往了解。滚珠轴承尺寸表。在这个表格里你可以查到我们常用的塑料滚珠轴承尺寸如果没找到合适的产品我们也可以通过特种件定制服务满足你的需求。滚珠轴承测试实验室。我们的滚珠轴承都会经过严格测试多年来在测试实验室的研究让我们的 xiros 塑料滚珠轴承在很多方面都优于金属款。白皮书下载。xiros滚珠轴承白皮书。由高性能聚合物制成的滚珠轴承有哪些特点。点击下载。xiros滚筒白皮书。选择滚筒的时候需要注意些什么。关于滚珠轴承的常见问题。xiros 滚珠轴承是什么材料。我们的轴承材料适配各类工况场景综合优势众多既有高性价比的通用全能款耐高温专用材质也有耐化学腐蚀的特种材料如需了解更多请查看各类滚珠材质的详细介绍。金属塑料或陶瓷滚珠轴承应该怎么选择。选择合适材料的滚珠轴承并不总是那么容易在本文中我们将简要介绍金属塑料和陶瓷制成的滚珠轴承适合那些场景。如何安装滚珠轴承。如果金属滚珠轴承是固定端或浮动端轴承外圈和 或内圈会与轴或轴承座牢固连接这类轴承最简单的安装方式是压配合但轴和轴承座尺寸需要满足特定公差 https://www.igus.cn/i/ball-bearing-mounting 详细了解。滚珠是怎么装进轴承里的。滚珠轴承由内圈外圈保持架和滚动体组成保持架的作用是分隔滚珠避免它们互相摩擦过热在高速运转时造成损坏 装珠方式主要有两种 按 DIN 625 标准的深沟球轴承内外圈都有凹槽对齐后可直接装入滚珠再用保持架固定防脱落 小型 微型金属轴承可加热外圈冷却内圈留出间隙装入滚珠与保持架材料恢复常温后就完成装配 易格斯只采用第一种方式。什么时候需要更换滚珠轴承。出现以下情况就该更换 磨损导致轴承间隙过大比如轴出现晃动 保持架磨损有脱落风险 轴承套圈因冲击力过大破裂 套圈滚动面有明显损伤 轴承因大颗粒杂质卡死 滚珠玻璃碎裂 出现异常噪音 滚珠上有沉积物导致轴承无间隙 但我们的塑料轴承不一定一有问题就要换如果只是杂质太多导致卡死在套圈和滚珠无损伤的前提下清洗或吹扫干净后还能继续用 磨损极限由客户根据应用场景自行定义 高精度 定位要求高的应用维护间隔要更短 比如 xiros 输送滚轮这类简单转向用途宽容度可以更高 我们的聚合物滚珠轴承径向间隙约 005015 mm运转顺滑启动力矩小开放式设计也特别容易清洁。滚珠轴承有哪些密封形式。很多金属滚动轴承有密封款而且必须密封否则杂质会混进润滑剂导致卡滞 常用金属轴承密封标识 Z单面金属盖间隙密封 ZZ2Z双面金属盖 RS LB单面橡胶滑动密封 2RS LLU EE双面橡胶密封 RZ 2RZ LLB单面 双面非接触橡胶密封。xiros 滚珠轴承结构是怎样的。内圈 外圈 xiros 滚珠轴承的内外圈采用高性能工程塑料低摩擦适用范围广寿命长 保持架 xiros 滚珠轴承保持架选用的材料在耐化学性耐温性上与内外圈完美匹配 滚珠 除不锈钢珠外还有玻璃塑料陶瓷珠可选如果要求无金属耐化学可以选择玻璃珠如果要求超轻可以选塑料珠如果追求高性价比耐温可以选不锈钢珠。对于塑料或陶瓷轴承选择开放式还是封闭式。在我们的线上商城客户可选用不同类型的端盖并非所有端盖适配全部轴承尺寸但单面防尘盖是通用的 带防尘盖的 xiros 塑料滚珠轴承分为三种组件 1 开放式 2 单面防尘盖 3 双侧迷宫密封 这两类滚珠轴承的标准配置都是开放式原因是这类轴承无需润滑开放式结构具有一个关键优势进入轴承内部的污物可以轻松排出也可通过冲洗或者高压空气吹扫清理避免因润滑剂造成污垢附着因此和金属轴承不同易格斯产品一般不使用密封后缀代号。与产品有关的任何问题请联系我