English
drylin® N 滑块

- 与对应的导轨一样分12、17、27、40、80共5个尺寸,负载能力从50N到1000N不等
- 结构设计:夹层、包覆、全塑。夹层结构的滑块,压铸锌部分可反复使用,更换时只需要更换滑动元件即可;包覆结构的滑块,压铸锌与滑动元件在注塑时便完成了永久连接,安装入导轨时很方便,滑片不易松动,但更换时需要更换整个滑块。
- 紧固连接:通孔、螺栓孔、带凸台螺栓孔
产品列表
共 23 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
案例
换一批 案例

外卖配送机器人
韩国Mobinn自主导航外卖配送机器人,搭载drylin N 导轨与iglidur G 型自润滑轴承,适配车轮关节与机身折叠铰链、舱内货品递出场景,实现整机轻量化、无润滑免维护,可轻松应对首尔户外复杂路况、振动冲击与恶劣天气,支持24小时全天候稳定运行,为食品配送移动机器人提供高可靠运动系统解决方案。
案例

AnyHand手部理疗机器人
塑料件与 drylin® N 直线导轨应用于 AnyHand 手部理疗机器人,实现静音运行、免润滑免维护、结构紧凑、成本更低,助力手指康复训练设备稳定可靠运行。
应用

易格斯产品在轮椅中的应用
易格斯自润滑轴承和直线导向部件应用于轮椅的电动升降、脚托、扶手、背部调节、控制杆、头枕、转向轴承、传动系统等,具有运行安静、耐腐蚀、耐污垢等多重作用。
任何产品相关的问题请联系我

孙世军 Strang Sun drylin导轨滑块产品工程师

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话