English
drylin® N 直线导向

drylin® N 直线导向系统结构紧凑,专为狭小空间设计。 滑块以自润滑工程塑料为滑动层,免维护、轻量耐磨且运行安静;带弹簧预紧的滑块可提供高达 10 N 的驱动力,有效消除间隙、防止晃动,特别适用于汽车内饰、医疗器械等对噪声敏感的环境。固定方式可选通孔或螺栓孔,导轨宽度有 17、27、40、80 mm 四种规格。标准型为本色阳极氧化铝合金导轨(带安装孔),亦可选用无孔或黑色阳极氧化版本。
筛选产品
共 45 件商品
排序方式
交付时间
价格
案例
换一批 案例

提高实验效率和准确性,痕量分析样品制备自动化选用易格斯
为了提高实验效率和准确性,CleanUp自动制样机选用drylin直线导轨和模组,非常适合痕量分析的样品制备,具备灵活性、耐化学性和高精度的特点。
案例

实验室血液存储柜10000 份血液样本零停机
drylin® 直线导轨、iglidur® 滑动轴承、igubal® 杆端轴承与微型拖链,专为实验室血液样本冷藏系统设计,免润滑、耐腐蚀、适应冷凝水环境、低噪音、免维护,保障血库自动化存储稳定运行。
案例

外卖配送机器人
韩国Mobinn自主导航外卖配送机器人,搭载drylin N 导轨与iglidur G 型自润滑轴承,适配车轮关节与机身折叠铰链、舱内货品递出场景,实现整机轻量化、无润滑免维护,可轻松应对首尔户外复杂路况、振动冲击与恶劣天气,支持24小时全天候稳定运行,为食品配送移动机器人提供高可靠运动系统解决方案。