主页 > 直线驱动 > 丝杠螺母 > 丝杠 > 公制丝杆 >
总览
筛选产品
工程师

公制丝杆

drylin_TR_PTGSG_M6_01_R_100_ES_8b02e94884
公制螺纹,螺纹标准的一种,易格斯可以提供普通公制螺纹、细牙螺纹以及对应的螺母。
  • 丝杠材料:不锈钢1.4301,AISI 304
  • 直线度(标准):0.3~300mm
  • 螺距精度: < 0.1mm~300mm
  • 公差(根据 DIN 13标准):6g
任何产品相关的问题请联系我
中国丝杠螺母产品经理柴文瑞
柴文瑞 Ray Chai dryspin®产品经理
座机: 021-80366450
邮箱: rchai@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_14_af7746ecbd
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版