请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 电机及控制 > 步进电机 >
总览
筛选产品
案例

步进电机

经济高效、精准、易于控制

DRE_PROD_Drylin_E_2_Cstep_motor_CN_1_e484161330
  • 防护等级可达IP68
  • 多种安装尺寸可选,NEMA 11、17、23、23 XL、34,法兰尺寸从28毫米到86毫米
  • 可通过公制接头、制动器和编码器进行扩展
  • 采用标准化的电气连接,与常见的电机控制系统兼容
  • 可在零下10°C到零上50°C的温度下可靠运行
筛选产品
共 75 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
筛选:
电机规格
防护等级
连接方式
保持扭矩[0-7Nm] (Nm)
额定电流[1-6.4A] (A)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 跳至页
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版