请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > LCA哪些产品已经可以模块化交付? >

LCA哪些产品已经可以模块化交付?

为什么做机器人的模块化?模块化设计是易格斯机器人研发的重要路径,它是将机器人的各个部件包括电机、减速箱、关节臂、控制系统等,设计成相互独立、可直接插拔的单元,通过标准接口互联,实现机器人各个部分的高效协作。这样,不仅保障了成熟单元移植的可靠性,还提高了个性化机器人的交付速度。模块化设计是易格斯机器人研发的重要路径,它是将机器人的各个部件包括电机、减速箱、关节臂、控制系统等,设计成相互独立、可直接插拔的单元,通过标准接口互联,实现机器人各个部分的高效协作。

  • 模块化搭建,时间更快
  • 模块化的成本更低
  • 适用各种场景或者动作对象,个性化开发定制方便
  • 按需选择是否带电机
  • 按需选择是否带控制系统
  • 免费下载CAD图纸和3D模型
  • robolink®专家工具协助在线设计和仿真
  • 2到5自由度的机器人均可快速搭建
  • 投资回报周期快至4~7个月
  • 重复精度高于1mm
  • 免维护,无需额外的润滑剂
LCA_GEN_LCA_Home_2nd_Level_DE_9_9371743671
开箱即用的完整机器人
LCA_PROD_LCA_Infopages_WILCA_Rebel_DE_1_76981b2166
  • 额定载荷可达 20N
  • 工作半径可达 664mm
  • 开关集成在底座,设计紧凑, 整机重量仅 8.2 Kg
LCA_PROD_LCA_Infopages_WILCA_DP_DE_1_175421e529
  • 额定载荷可达 30N
  • 工作半径可达 790mm
  • 重复精度高于1mm
LCA_PROD_LCA_Infopages_WILCA_Portal_DE_1_97702be28e
  • 单行程可达 6m
  • 额定载荷高达 85Kg
  • 可在线配置,快速获取配置和价格
LCA_PROD_LCA_Infopages_WILCA_Delta_DE_1_a74c075c12
  • 额定载荷高达 50N
  • 3轴机器人工作直径可达 660mm,2轴机器人可达 700mm
  • 运动频率可达 1 次/s
LCA_PROD_LCA_Infopages_WILCA_SCARA_DE_1_54f00719ad
  • 额定载荷高达 20N
  • 工作空间 3000 ×560
  • 重复精度 ±0.5 mm
LCA_PROD_LCA_Infopages_WILCA_7_th_Axis_DE_1_2ed6fd8ef3
  • 工作范围可达 6m
  • 速度可达 0.6 m/s
  • 重复精度 ±0.3 mm

可单独购买的模块

更多相关信息

任何产品相关的问题请联系我
中国LCA自动化与drylinE产品经理刘锴
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
座机: 021-80366708
邮箱: swliu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_4_a3d4a8c9be
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版