请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 电机及控制 >
总览
产品列表
案例
工程师

drylin®E电机及控制

DRE_PROD_Electric_motors_DE_1_f90829cfef
  • 步进电机特别适用于低速高载荷的应用
  • 直流电机运行安静,经济高效,无需外部复杂电子设备
  • 无刷直流电机(EC/BLDC)速度范围大、效率非常高
  • 套件如电机带编码器、电机带制动、电机带减速箱等可选
  • 电机的控制器、减速箱、启动器可一站式提供

步进电机

  • 功能强大,五种尺寸
  • 带公制接头或绞线的电机
  • 配有编码器和制动器,安全性更高
  • 采用机加工扁平电机轴(半圆形),防旋转功能增强

丝杠步进电机

  • 三种安装尺寸,带绞线,保持扭矩从 0.1 到 2Nm
  • 七种丝杠类型,螺距从 0.8 毫米至 50 毫米
  • 高精度
  • 可选匹配的丝杠螺母
  • 使用不带编码器的步进电机时,可以在两侧安装丝杠

直流电机

  • 三种安装尺寸
  • 还提供保护外壳
  • 扭矩从 0.1 到 1.8 Nm
  • 速度可达 440rpm
  • 采用机加工扁平电机轴(半月型),增加了防旋转功能

EC/BLDC 电机

  • 带霍尔传感器和编码器
  • 安装尺寸 NEMA:17、23、23XL 和 34
  • 几乎没有磨损
  • 极高速
  • 性价比比传统的伺服电机更

步进电机,IP68 防水保护

  • 安装尺寸:NEMA23/法兰安装尺寸 56 毫米
  • 电机外壳防护等级:IP68(10 米)
  • 保持扭矩:1.30Nm
  • 额定电流:4.20A
  • 电机连接:接线盒

带蜗轮的直流电机

  • 带花键
  • 节省空间且为紧凑型设计
  • 扭矩从 0.75Nm 到 2.00Nm
  • 速度可达 350rpm
  • 静音运行
  • 包括旋转定位编码器

展开
产品列表
195 件商品
排序方式
交付时间
价格
任何产品相关的问题请联系我
中国drylinE产品工程师宋怡
宋怡 Nicole Song drylin® E 电机及控制产品工程师
座机: 021-80366700
邮箱: nsong@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_7_095adc47d7
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版