请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2026新品 > 2026年iglidur滑动轴承新品 >

2026年iglidur滑动轴承新品

易格斯iglidur滑动轴承广泛应用于各行各业。为何igus产品一直居于市场领先地位?这是因为我们聆听客户的需求和意见,并以此为动力不断研发更好的产品:更耐用、运行更安静、更可靠的产品,同时始终牢记我们对环境的责任。

在此,我们汇总了全新推出的滑动轴承产品,这些产品旨在帮助用户精进技术并降低成本。如果您对这些产品有任何疑问,欢迎随时联系我们。我们很乐意为您解答。

IGL_PROD_iglidur_A181_PF_1_a9c2699360
可接触食品的通用型材料,不含PTFE
A181PF
作为成熟食品接触标准材料 iglidur A181 的无 PTFE 替代方案,iglidur A181PF 性能相当,价格几乎持平。
IGL_PROD_iglidur_A351_1_de2c6599d7
耐用、食品安全、无双酚
iglidur A351
材料 iglidur A351 专为食品接触场景设计,尤其适合高温、腐蚀环境下运行的应用。
IGL_PROD_Dichtungsstudie_DE_1_d17f54d5fd
高负载下仍可有效防尘
iglidur 聚合物径向轴封
全新压装式 iglidur 聚合物径向轴封,可简单、经济地保护轴承点位免受污垢与粉尘侵入。
IGL_PROD_iglidur_W300_E_2_2e1f74e6a0
低成本,高负载下耐磨性强
iglidur 2K 滑动轴承
这一系列滑动轴承将极低摩擦力的滑动层和确保机械稳定性的外壳结合在一起。
您可能还感兴趣的其他新产品
常用款 iglidur 材料不再使用 PTFE
IGL_PROD_PTFE_freie_Gleitlager_Standardwerkstoffe_DE_1_1fe6e6ed47
不含 PTFE 的 iglidur 标准件
畅销产品通用型 iglidur G 、用于高温和化学接触的iglidur X 和 H ,现在都已加入不含 PTFE 滑动轴承产品系列。
快速固定,高性价比的耐磨垫块
IGL_PROD_iglidur_glide_shoe_4_27c4553394
iglidur GLW材料制作的滑动导向垫
滑动导向垫非常适合为铝制或钢制导轨导向。它们具有独特的形状,可以灵活地进行位置和尺寸调节。

公差极小的轴承新材料
IGL_PROD_iglidur_G2_2_14f656b3ea
iglidur G2 材料
受材料本身的限制,聚合物轴承内径公差一般为E10。而这款材料具有极低的吸湿性和热膨胀性与高尺寸稳定性,可实现极低的轴承公差 (G9)。
igutex TXH 重载型复合材料轴承
IGL_PROD_igutex_TXH_2_66cfd97e67
结构均匀的重型复合轴承
适用于高负载的新型纤维复合材料具有均匀的层结构,因此可以灵活地对任何位置进行加工和使用。
与产品相关的任何问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版