请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滑动轴承 > 食品安全材料iglidur A351 >

食品安全材料iglidur A351

耐用、食品级、不含双酚A

图片未找到
iglidur A351
全新材料 iglidur A351 专为食品接触场景设计,尤其适合高温、腐蚀环境下运行的应用。

精进技术
图片未找到
  • 高温下仍具备优异的耐磨性与耐介质性能
降低成本
图片未找到
  • 相比基于 PEEK 的方案,成本降低最高 75%
  • 使用寿命延长至 3 倍
证明
图片未找到
  • 通过igus摩擦实验室通过测试(旋转磨损:0.3m/s,2MPa,304 不锈钢轴)
  • iglidur A351:11.52 μm/km
  • PEEK:41.2 μm/km
可持续性
图片未找到
  • 免润滑干运行,不会向环境释放润滑剂
  • 不含双酚类物质
与产品相关的任何问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao 产品运用经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版