主页 > 轴承 > 滑动轴承 > 不含 PTFE 的材料 >

不含 PTFE 的材料

IGL_PROD_PTFE_freie_Gleitlager_Standardwerkstoffe_DE_1_a882c9f317
更多经典款 iglidur 材料可提供不含PTFE版本
我们经典的 iglidur 标准材料现在都不再含 PTFE。新加入的iglidur GPF、HPF 和 XPF ,扩展了我们的无 PTFE 产品范围。其中,iglidur GPF为通用型,iglidur HPF用于高温,iglidur XPF用于化学接触。

IGUS_GEN_tech_up_CN_2_3342144b6b
精进技术
与含有 PTFE 的解决方案相比,耐磨性能可100%相当或更好
IGUS_GEN_cost_down_CN_2_427b761267
降低成本
仅比含有 PTFE 的解决方案贵 10%
IGUS_GEN_proof_CN_2_9027fb104c
证明
在igus测试实验室中经历 15,000 多次磨损运动,验证其性能

IGUS_GEN_sustainability_CN_28_0434553c17
可持续性
由于不含 PTFE 或不可降解化学品,因此具有可持续性

igus 支持塑料的循环经济,并投资于化学回收。

Magnus Orth 关于无 PTFE 滑动轴承进展的访谈
材料开发主管Magnus:igus 在 PFAS 和 PTFE 主题方面进展如何?
我们将继续大力开发不含 PTFE 的产品,以替代我们最成功的那些含 PTFE 材料。这次开发的重心是扩展我们的前 5 种滑动轴承材料,增加不含氟添加剂的版本。开发的目的是开发不含 PTFE 的版本,并要求其性能不低于含 PTFE 的版本。2024 年,我们已经推出了 iglidur JPF 和 iglidur WPF 材料。这两种材料是我们的经典耐久型材料 iglidur J 以及 iglidur W300 的无 PTFE 版本,主要针对更高的负载和磨损要求进行了优化。我们还开发了iglidur F的不含 PTFE 版本 。现在,恰逢 2025 年汉诺威工业博览会,我们可以宣布一项重大突破。我们现在已经能制造通用型 iglidur G 的无 PTFE 版本,以及高温型 iglidur X 的不含 PTFE 版本、用于液体介质且不含PTFE的iglidur HPF。
IGL_PPL_Magnus_Orth_DE_1_a63a6cd177
开发过程中最大的挑战是什么?
由于很多 iglidur 材料被广泛用于各行各业,很难确保改版后的材料性能与含 PTFE 的版本相同。由于这些轴承的应用范围非常广泛,工况完全不同,而且滑动轴承的设计 - 如果要真正准确的话 - 是基于大量的实践和经验,并且由于许多影响因素而难以在理论上模拟,因此测试工作相当大。我们设备齐全的磨损实验室和我们的经验帮助我们解决了这个问题。由于PTFE 在耐化学腐蚀和耐高温轴承方面确实有效,因此寻找类似性能的材料并不容易。尽管如此,我们还是成功了。
哪些应用或用户需要不含 PTFE 的滑动轴承材料?
范围很广。首先,许多厂家目前正在寻找不含 PTFE 甚至完全不含 PFAS 的产品。此外,食品加工行业,腐蚀性清洁剂和耐高温是重点。在汽车行业,价格压力特别大。消费品领域如电器,还会受到许多其他因素影响。易格斯现在已经能提供 30 种不含 PTFE 的滑动轴承材料,以及 40 多种不含关键PFAS成分的材料。这也为客户扩大了选择的范围。
任何产品相关的问题请联系我
中国iglidur轴承产品经理季江
季江 John Ji iglidur® 产品经理
座机: 021-80366938
邮箱: jji@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_6_4f91169f37
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版