请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滑动轴承 > 可接触食品的通用型材料A181PF >

可接触食品的通用型材料A181PF

不含PTFE

IGL_PROD_iglidur_A181_PF_1_a9c2699360
iglidur A181PF
作为成熟食品接触标准材料 iglidur A181 的无 PTFE 替代方案,iglidur A181PF 性能相当,价格几乎持平。
精进技术
IGUS_GEN_tech_up_CN_2_3342144b6b
  • 运动性能与 iglidur A181 100% 相当甚至更优,且不含 PTFE
降低成本
IGUS_GEN_cost_down_CN_2_427b761267
  • 价格仅比 iglidur A181 高出约 10%
证明
IGUS_GEN_proof_CN_2_9027fb104c
  • 通过igus摩擦实验室测试(旋转磨损测试条件:0.3m/s,2MPa,304 不锈钢轴)
  • iglidur A181PF:0.57μm/km
  • iglidur A181:4.6μm/km
可持续性
IGUS_GEN_sustainability_CN_28_0434553c17
  • 免润滑干式运行,无润滑剂污染环境
  • 不含 PTFE 及持久性化学品,更环保
研发部门专访:易格斯材料中心负责人 Magnus Orth 博士
适用于食品接触的全新无 PTFE 滑动轴承材料
IGL_PPL_Magnus_Orth_DE_1_a469a71129
问:您如何评估当前 PFAS 法规的进展?
欧洲化学品管理局(ECHA)持续推进 PFAS 限制提案的评估工作,主管委员会预计在2026 年发布最终科学意见,欧盟委员会最早2027 年才会做出决议。2025 年,原始提案已扩展并补充了更多应用领域,表明监管讨论范围正在扩大。
问:易格斯为何决定专门为食品接触场景开发无 PTFE 材料?
食品技术领域的客户需要长期合规、监管安全的材料。PTFE 属于 PFAS 家族,自然成为当前法规讨论焦点。无论最终规则如何制定,我们都希望为客户提供不受未来潜在限制影响的解决方案。食品接触材料需满足极其严格的清洁与卫生标准,从源头采用无 PTFE 材料,是清晰可靠的起点。
问:开发无 PTFE 滑动轴承材料面临哪些技术挑战?
传统上,PTFE 在实现低摩擦系数与良好的干运行性能方面发挥关键作用。开发不含 PTFE 替代方案意味着全面重构摩擦学设计。食品接触应用还有额外要求:耐清洗、耐介质、低迁移性、优异机械性能。我们测试了大量材料组合,最终找到能可靠满足所有要求的方案。新材料基于替代固体润滑剂与优化聚合物基料的组合,共同构成坚固、食品级的综合性能体系。
问:新材料为食品行业用户带来哪些优势?
首先是规划安全性,尤其面对持续推进的 PFAS 法规。客户可确信,无论未来法规如何调整,材料均可完全使用。技术层面,它具备优异的干运行性能、高耐磨性、耐清洗与耐消毒,非常适合食品生产中对可靠性、卫生、短维护周期有要求的典型应用。
IGL_PPL_Dr_Magnus_Orth_und_Kollegin_im_Labor_DE_1_530c35f692
问:易格斯未来的材料开发方向是什么?
这款新材料是重要一步,但并非终点。我们已在开发更多无 PTFE 材料,用于更高载荷、更高温度或磨蚀性介质场景。目标是为客户提供丰富的现代无 PFAS 滑动轴承材料组合,在技术与法规层面均实现长期合规。
与产品相关的任何问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版