iglidur重载轴承为您节省成本。新型双层重型滑动轴承无需润滑。定期润滑以防止损坏滑动轴承或轴 购买润滑剂维护 成本高生锈风险和受边缘载荷影响大 影响 对污垢和灰尘敏感 您想避免这些问题吗 那么是时候改变了 有了iglidur双层滑动轴承所有这些麻烦都已解决。立即咨询。我们的双层滑动轴承如何工作。不同材料的两个部分通过注塑成型牢固地连接在一起相比重型应用中的其他轴承这种制造工艺具有特别高的性价比 内层 内层由一个 iglidur 材料滑动表面组成保证了低摩擦力材料中加入的固体润滑剂保证了轴承的稳定润滑不再需要定期维护工作 外层 外护套为滑动轴承提供机械稳定性它由极其坚固的塑料制成确保滑动轴承即使在极端载荷和不利条件下也能平稳运行。专为重载而开发。表面承压高达 76 MPa。无需润滑即可运行。无润滑剂成本。免维护使用。无与维护相关的停机时间。立即可用。多种安装尺寸常备库存。iglidur双层滑动轴承已用于这些应用。Rockinger 拖拉机。Wacker Neuson 挖掘机。LEMKEN 中耕机。CLAAS 联合收割机。谭仓龙门架 RTG起重机。LK 轮式装载机铲斗。免费领取重载轴承样品盒。包含高性能工程塑料轴承igutex TX1和iglidur Q3E各一个 欢迎提出您的尺寸需求。领取入口。重载机械的免润滑轴承。易格斯重载行业解决方案纤维复合轴承和注塑成型轴承轴承可以承受极高负载并无需润滑或维护。与产品有关的任何问题请联系