HSQ助力湖南力合全自动 AI 水检系统稳战复杂检测环境
在水质检测领域,复杂环境(如海水、工业废水)对设备性能提出高要求,细微数据偏差可能影响结果准确性。力合科技 IDLIN 700 全自动 AI 水检系统作为智能化、自动化、网络化标杆产品,广泛应用于市政供水、工业废水等检测场景。该系统通过高度集成的全自动检测矩阵(含水质分析仪、机器人上下样系统、传送系统等),实现样品分配、信息解析、瓶体启闭、自动进样、批量检测、数据采集及报告生成等全流程无人化操作,可完成100 余项水质指标检测,显著提升效率与可靠性。
针对复杂环境挑战,系统采用易格斯 HSQ 紧凑型提升旋转单元,其耐腐蚀、自润滑特性保障了检测过程的稳定可靠,避免样品污染,成为应对高要求检测场景的关键技术支撑。

HSQ取自德语Hubschwenkeinheit,是指升降旋转装置,该装置不仅让提升取样工作精准无误,而且无需额外润滑,从根源上杜绝了样品被污染的风险,为检测结果的准确性保驾护航。同时,HSQ 具备卓越的耐腐蚀性,即使在强腐蚀性液体的检测环境中,也能稳定运行,保障设备的使用寿命。此外,作为高性价比的成套方案,HSQ 为 IDLIN 700 的取样模块开发节省了大量时间和成本,投入回报周期短,极大地提升了产品的市场竞争力。
在 IDLIN 700 检测设备的更多关键部位,还选用了易格斯的 PRT 回转环轴承、iglidur 滑动轴承等自润滑部件。这些部件凭借稳定可靠的性能,进一步优化了设备的运行表现,为用户带来更优质、更高效的水质检测产品。
涉及产品
任何该产品相关的问题请联系我

刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话