请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > 其它成套系统 > 碳纤维电动多节推杆 >

碳纤维电动多节推杆

易格斯多节推杆,碳纤维
碳纤维电动多节推杆 QLE-70
额定负载达 5Kg,最大举升力可达 7Kg,而自身重量仅 2Kg,具备结构紧凑、轻量化的显著优势
易格斯电动多节推杆产品目录7折页
电动多节推杆产品目录 2026
全新电动多节推杆稳定可靠、结构紧凑,覆盖轻、中、重载全场景,标准升举500~1500mm,推力10N~2000N,欢迎下载产品目录查看详细参数,或直接联系我们选型。
LCA_PROD_Cobot_lifting_column_lift_CN_7.jpeg
下载图纸

多节推杆又称升降柱、举升柱,在工业自动化与智能装备领域,作为机器人系统中的线性执行器,为设备的精准运行提供稳定动力支持。​

石油、煤矿等工业场所因环境特殊,气体泄漏可能引发严重安全事故,例如甲烷(CH₄)、一氧化碳(CO)、硫化氢(H₂S),气体的泄漏往往难以通过人工巡检及时察觉,而搭载碳纤维多节推杆的巡检机器人能在高危环境中稳定作业,通过精准检测与数据回传,为气体泄漏预警和安全防控提供可靠支持,从源头降低人员暴露风险。

易格斯碳纤维四节推杆QLE-70,其技术参数展现出卓越性能:额定负载达 5Kg,最大举升力可达 7Kg,而自身重量仅 2Kg,具备结构紧凑、轻量化的显著优势。同时,产品采用自润滑设计,实现了免维护特性,有效降低了设备全生命周期的运维成本。​

QLE-70 技术参数

重量[Kg](不含电机)2
高度[mm]Min.=405,Max.=1105
导程[mm/r]50
额定负载[Kg]5
最大负载[Kg]7
速度[m/s]≤0.2
输入扭矩(N.m)3
易格斯多节推杆,碳纤维
多节推杆咨询
首款标准化碳纤维电动多节推杆,5kg稳定升降700mm,大伸缩比、自重轻、耐腐蚀,适用于自动化生产线(物料搬运、装配定位、码垛)、巡检设备以及人形机器人上肢升降,支持个性化开发。
LCA_VID_RBTX_telescope_lifting_column_CN_1_d2b1474d12
展会直播 | 多节推杆
多款多节推杆升降柱亮相工博会现场,150Kg举升力超大升降柱、5节20Kg巡检机器人头部升降柱、全密封推杆、碳纤维超轻推杆……错过直播没关系,联系我们为您演示!
我很乐意为您解答关于该产品的疑惑
中国LCA自动化与drylinE产品经理刘锴
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
座机: 021-80366708
邮箱: swliu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_4_a3d4a8c9be
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版