请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > drylin®导轨滑块 >

drylin®导轨滑块

自润滑、免维护、运行安静、六种导向类型可供选择

drylin滑动导向系统由导向轴、导轨、滑动轴承、滑块、滑台及附件构成。采用滑动摩擦设计,通过工程塑料滑动膜实现无油自润滑,降低摩擦系数与运行噪音,减少维护需求。适用于无尘室、医疗设备等清洁环境及-40℃至+120℃温度范围。模块化设计提供超2000种标准配置,支持定制,满足精密自动化设备导向需求。
DRL_GEN_drylin_CN_38_2dba022b80
drylin® R
DRL_GEN_drylin_CN_35_13a70a43e1
drylin® N
DRL_GEN_drylin_CN_39_a36386fad2
drylin® T
DRL_GEN_drylin_CN_40_37518391e5
drylin® W
DRL_GEN_drylin_CN_36_1328a7ce69
drylin® NT
DRL_GEN_drylin_CN_37_d65f7e3d4b
drylin® Q
drylin_WKM_2_5185c187d9
电子测量系统
案例
DRL_AP_FA_2016_Ceres_TV_lift_extended_DE_1_ecb478e163
drylin丝杠直线模组用于电视电动升降器
免维护、低振动、坚固耐用
案例
19051_Roibot_2022_2_d020a3ec05
冰沙自动制售机
Alberts 冰沙机器人采用易格斯 drylin 直线模组、拖链及高柔性电缆,实现紧凑设计、静音运行、耐低温、免维护、易清洁,完美适配食品自动化与无人零售场景。
案例
BRG_GEN_Laboratory_equipment_CN_3_4125948757
提高实验效率和准确性,痕量分析样品制备自动化选用易格斯
为了提高实验效率和准确性,CleanUp自动制样机选用drylin直线导轨和模组,非常适合痕量分析的样品制备,具备灵活性、耐化学性和高精度的特点。
案例
PM_6423_1_66309137ae
drylin用于3D打印手指定制矫形器
这篇新闻稿介绍了特里尔大学学生开发的定制矫形器系统,该系统使用 3D 打印机和 igus 的直线导轨,可以快速制造适合受伤手指的矫形器。文章还介绍了 igus 的 yes 资助计划,该计划为学生提供了免费的直线导轨组件,以支持他们的医疗技术项目。
应用
IGUS_3_DSTILL_medical_E_Wheelchair_1_daaf60e5ae
易格斯产品在轮椅中的应用
易格斯自润滑轴承和直线导向部件应用于轮椅的电动升降、脚托、扶手、背部调节、控制杆、头枕、转向轴承、传动系统等,具有运行安静、耐腐蚀、耐污垢等多重作用。
应用
IGUS_AP_aerospace_drone_in_a_box_teaser_CN_1_01b082cb41
无人机机巢中的运动塑料
UAV机巢全自主运行包括机舱开闭、无人机扶正、着陆平台升降和电池更换,易格斯一站式提供轴承、直线导向和机器人等免维护产品。
案例
DRL_SCR_banner_yuniku_application_story_drylin_t_IA_2_d63208b308
drylin® T 用于香蕉冰淇淋的自动化生产
易格斯drylin T直线导轨用于冰淇淋自动化生产,具有干运行且免润滑的特点,因此可与冰淇淋直接接触。此外,即使与水和清洁剂接触时,其组件也不会腐蚀。
IGUS_AP_dentist_chair_CN_1_8d63b91edd
牙科设备
“无粘滑”耐高温运动元件,牙科 X 射线系统,用于适应患者,用于在调整治疗单元时引导介质,用于存储和设备支架的“平滑”调整,用于通风炉或在生产假牙的加工中心。igus® 产品在牙科技术和治疗设备中的优势:良好的摩擦系数负载> 100 MPa 可能无润滑剂且干净可实现紧密弯曲半径预组装系统
案例
1074_manus_2021_5_cd4da6de57
drylin® T 用于飞机制造
易格斯drylin T导轨滑块用于飞机等制造行业的钻孔夹具中,采用铝和塑料制成,非常轻便,且可进行自润滑,因此完全无需维护。
案例
1112_manus_2021_2_76e6566e5a
drylin® T 用于焊装工作台
易格斯drylin T导轨用于焊装工作台固定,可应对非常恶劣的工况环境,硬质阳极氧化导轨还可以抵抗焊接火花。
案例
BRG_AP_Talamonti_body_scanner_IA_1_31cfaba3a2
drylin® T 直线导轨 | 医用人体扫描仪
drylin® T 直线导轨专为医用身体扫描仪设计,结构紧凑、间隙与摩擦力可调,免润滑、免维护、耐腐蚀,长期使用成本更低,满足医疗设备稳定、精准、省空间的严苛需求。
应用
DE_PM_iglidur_H1_Messerkantenrolle_5937e9bfb2
输送线轴承
易格斯轴承、滚动等多种高耐磨产品用于传送带,无需维护,提高设备使用寿命。
IGUS_AP_agv_CN_16_1a5a36d656
AGV智能仓储机器人
易格斯免维护干运行轴承、直线导轨滑块系统应用于末端物流无人驾驶小车,吸震、耐磨,提高自动化水平,降低维护成本。
任何产品相关的问题请联系我
孙世军
孙世军 Strang Sun drylin导轨滑块产品工程师
邮箱: ssun@igus.net
DRL_PPL_Strang_Sun_CN_1_4cc227ea86
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版