p牙科综合治疗台牙科 X 光机及义齿加工机床贯穿口腔诊疗全流程设备对运行平顺性低噪音易维护性要求严苛易格斯自润滑耐磨部件适配各类调节与传动机构运行稳定免养护紧凑型拖链可靠保护动态线缆为牙科设备提供一站式运动解决方案p。牙科综合治疗台。牙科综合治疗椅是口腔诊疗室的核心平台集成座椅调节器械操作照明等多项功能调节机构需满足 1 运行静音无粘滑卡顿保障患者与医生的舒适体验 2 耐用免维护降低医院的运维成本 3 耐腐蚀洁净度高适配医疗场景 4 线缆导向稳定避免干扰设备功能。牙科X光扫描机。牙科 X 光机含口内 X 光机CT用于口腔诊断的高精度成设备的旋转调节机构需满足 1 免维护低噪音运行 2 高耐用性与抗扭强度 3 线缆需在动态运动中稳定传输能源与数据。义齿加工铣床。牙科实验室的 CADCAM 铣床用于高精度加工义齿牙冠桥体等修复体加工坯料的两个铣削头需高速高精度运动线缆导向必须 1 平稳跟随精细动作不干扰加工过程 2 承受高加速度与冲击运动 3 长期运行可靠免维护。案例。牙科铸造设备用于高温熔融合金加工牙冠桥体支架等牙科修复体贺利氏Heraeus Kulzer 牙科铸造机选用 igus drylin W 线性导轨为高温真空舱提供耐用开合导向免润滑设计适配严苛工况低磨损特性保障安全系统长效运行降低维护成本。牙科综合治疗台常用产品。座椅角度调节。适用于高负载 自润滑免维护 摩擦系数低。治疗灯。预紧空载无间隙 耐磨性极佳 自润滑免维护。座椅平移调节。紧凑型直线轴承 滑动代替滚动使用寿命更长 由极耐用免润滑的滑动元件组成。高度直线调节。结构坚固 导向轴与丝杆提供多种材料选择 可提供适配电机与控制器。移动电缆及管路导向。结构紧凑弯曲半径小 节距小运行安静 易于填充线缆及管路。电缆。专为高弯曲离心与扭转负载设计 适用狭小安装空间 耐油高抗紫外线性能优异。牙科 X 光机常用产品。扫描仪高度调节。免润滑免维护 使用寿命比传统梯形丝杆延长高达 30。高度调节电缆导向。适用于狭小空间内的安全电缆导向 小节距运行安静平稳 高稳定性使用寿命长。下巴托高度调节。紧凑型丝杆线性调节 抗扭抗弯曲 配备步进电机可电动调节。扫描仪旋转。轻量化结构紧凑可直接安装 配备耐磨自润滑免维护的 iglidur 滑动元件。扫描仪供能系统。圆周运动的标准方案 可实现 900 及以上旋转角度 旋转速度可达 360s。机头线性调节。免润滑免维护滑动元件 坚固防锈使用寿命长 抗粉尘抗污垢。义齿铣床常用产品。铣床电缆导向。结构紧凑弯曲半径小 节距小运行安静 易于铺装电缆和管路。预装配拖链系统。含电缆的完整拖链系统即买即用 安装时间缩短可达 95。设备舱门线性导轨。全新综合样品盒。盒内精选多款适配医疗技术工况的轴承导轨拖链及电缆产品能快速让您了解可选运动部件及品质imedibox样品盒里有什么。医疗行业手册。精选医疗行业应用案例和适用产品