请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 包装行业 > 符合食品级需求的产品和材料 >
IGUS_GEN_hygienic_design_products_banner_XX_1_57600a1b7c

符合食品级需求的产品和材料

用于接触食品的滑动轴承和直线轴承、球面轴承、拖链等

符合 FDA 和 EU 10/2011 要求的产品
滑动轴承
iglidur_A181_SM_CMYK_02fe489f95
  • 用于接触食品的轴承,多种可选
  • 系列材料符合 FDA 和 EU 10/2011 标准
直线轴承
DRL_PROD_WW_10_40_T20_AL_A160_on_WS_10_40_ES_FG_1_956124392d
  • 符合 FDA 和 EU 10/2011 标准的直线系统
  • 完全免润滑、免维护
  • 可提供耐腐蚀不锈钢材质
调心轴承
IGU_PROD_KCRM_ES_10_F_rod_end_3_93eab2ec3e
  • 用于食品接触的基座和球面轴承
  • 容易检测
  • 与不锈钢滚珠轴承相比,降低成本达 80%
滚珠轴承
XRS_PROD_BB_6000_A500_75_ES_1_95c2bcf4d3
  • 用于接触食品的免润滑滚珠轴承
  • 高耐温性和耐化学性
辊筒
BBT_PVC_50_2613_CMYK_20_20_Kopie_b25a204fdf
  • 连续运行时运行平稳
  • 耐化学性
转角轴承
iglidur_bearings_Messerkantenrolle_A250_e6b4fff69a
  • 高耐磨性,可连续运行
  • 符合 FDA 和 EU10/2011 标准
TH3拖链
hygenic_design_e_chain_waterdrops_203a16f56a
  • 首款采用卫生设计的拖链
  • 基于 FDA 和 EU 10/2011 规范
丝杠螺母
drylin_TR_A180_FRM_252525_TR_10_X2_176b96ded6
  • 多种规格的丝杠螺母和丝杠
  • 也适用于食品和制药行业
棒料、耐磨带、丝线
halbzeug_SFR_A350_3000_2_CMYK_b80fcf3fe2
  • 适用于对卫生要求严格的应用
  • 棒材、板材、耐磨带条、3D打印耗材,多种形式可选
IGUS_GEN_ptfe_free_pfas_tested_DE_1_57a0b2423b
不含关键PFAS成分的轴承
不仅仅是在食品行业,在很多场合,含有关键PFAS 成分的产品都已经不被接受,如PTFE。我们在这里向您展示我们的滑动轴承有哪些不含关键PFAS成分的替代品可供选择。

我们的材料及其合规性(FDA、EU 10/2011、3-A、IGL_GEN_Food_Compliance_table_iglidur_bearings_overview_EN_1.jpegGB4806.1、日本食品卫生法)

我们的滑动轴承、棒料、耐磨带和 3D 打印线材有多种材料可供选择,我们还专门为食品和饮料行业提供解决方案。

根据设备中组件的安装位置和用途,以及国家/地区,对所用材料的要求有很大差异。

除了 FDA 或欧盟 10/2011 法规外,还有专门用于乳制品生产的 3-A 标准。此外,还必须遵守特定国家/地区的要求,例如 GB4806.1(中国)或食品卫生法(日本)。

这就提出了一个问题:哪种材料实际上符合哪种法规?

根据材料的不同,可能会有很大的差异。虽然 A180 等轴承材料符合 FDA 的要求、欧盟法规 EU 10/2011 和食品卫生法的内容,但全能型 A500 也可用于最高标准。它还满足 3-A 标准和 GB4806.1.<br /><br /> 的要求

为了跟踪卫生敏感型应用的标准范围,我们在附表中总结了食品行业材料的符合性。

食品级的iglidur 材料有哪些?
IGL_GEN_Food_compliant_counterparts_to_non_food_iglidur_materials_DE_1_682cfe1867
标准品食品级滑动轴承有哪些形状?
IGL_GEN_iglidur_Properties_of_food_compliant_iglidur_materials_DE_58_8b8da57b1e
任何产品相关的问题请联系我
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_3_a12d9efb5f
夏宁翔 Ahren Xia 包装行业经理
座机: 021-80366455
邮箱: axia@igus.net
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_2_718d26998b
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版