English
drylin® W06 导轨,不锈钢,圆形双轨

- Corrosion resistance for the smallest spaces
- Fast and simple cleaning processes
- Save 30% installation space compared to installation size 10-30 (WW-10-30-T415-ES)
- 100% lubrication-free, clean and hygienic
产品代码
尺寸
收起
da [mm]
6 收起
a [mm]
18 收起
b [mm]
20 收起
h [mm]
4 收起
h2 [mm]
7.5 收起
C4 [mm]
60 收起
C5/C6(最小值) [mm]
20 收起
C5/C6(最大值) [mm]
49.5 收起
生产和安装公差
收起
a公差
-0,3 mm 收起
一般性能
收起
安装尺寸
06-20 收起
导轨廓形
Round 收起
设计
双轨 收起
材料
316 stainless steel 收起
机械性能
收起
最大长度 [mm]
1000 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

销售咨询
滑动查看更多