请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 包装行业 > 饮料工业 > 用于啤酒厂极端温度波动的食品级滑动轴承 >

用于啤酒厂极端温度波动的食品级滑动轴承

在冷热交替和化学腐蚀性清洁剂环境下的iglidur滑动轴承

Kaspar Schulz啤酒灌装设备公司是全球中小规模啤酒厂的头部企业。该公司给啤酒设备装备了折叠刀刃。工作时,刀刃在啤酒糟中间切出一条缝。此处使用的部件必须满足各种特殊要求,如耐温性。厂家选用了符合FDA标准的高温材料iglidur A500制成的轴承。

BRG_AP_brewery_CN_3.jpeg简介

使用产品:iglidur A500滑动轴承

工况要求:轴承材料必须能够承受0至120°C的温度变化,以及使用腐蚀性化学清洗剂进行清洗,并且必须获得FDA批准。

所属行业:饮料行业

成功经验:由iglidur A500制成的轴承可以在-100°C至+250°C的温度范围内工作。该材料能抵抗所有生产过程可能遇到的化学品。总的来说,与之前用的铜套相比,使用iglidur滑动轴承,寿命增加了约280%。

问题描述

BRG_AP_brewery_CN_1.jpeg
顺时针转动时,刀具可以切开啤酒糟。

制备麦芽汁是生产啤酒时的一个关键步骤。糖从麦芽中溶解,这是发酵和生成酒精前必需的工序。然后必须再次过滤分离固相和液相。麦芽的残渣,即所谓的啤酒糟,用作助滤剂。这些啤酒糟允许在工艺罐底部沉淀以获得所需的过滤层。这样做可以提高过滤效率,但最终会导致液体无法穿透过滤层。为了使其恢复渗透性,需要用刀具在沉淀的啤酒糟中切出狭缝。在固液完全分离后,必须将啤酒糟从过滤桶中取出。为了完成这一步骤,厂家尝试了各种技术性手段。

Kaspar Schulz公司为此开发了他们称之为jackknives的工具(多功能刀)。这种用于切割啤酒糟的刀具安装后可以旋转。当切碎装置顺时针旋转时,刀具会切割啤酒糟。当切碎单元以相反方向旋转时,刀具会自行折叠并将啤酒糟推向排放口,不需要其他驱动单元。

在这个生产工艺中,容器环境中大量不利因素影响着其中的部件,包括安装多功能刀的轴承。

轴承的材料必须能够承受0至120°C之间的温度变化,接触腐蚀性化学清洁剂而不会出现任何问题,并且必须获得FDA认证。

以前,这种结构会使用青铜轴承安装刀具,然而这些刀具很不好用,在与某些清洁剂接触时会出现磨损迹象,并且不符合FDA标准。此外,它们在高温条件下迅速膨胀,必须根据寒冷或温暖条件进行调整。

BRG_AP_brewery_CN_2.jpeg
逆时针旋转式,刀头被折叠,啤酒糟被推出。

解决方案

自从接触了iglidur A500材料制成的滑动轴承后,Kaspar Schulz公司就开始将它用于刀具轴承,以满足客户的所有要求。

iglidur A500工作温度范围为-100°C至+250°C,这意味着极端温度对iglidur滑动轴承来毫无难度。

按照一个食品加工厂的卫生和清洁要求,生产中必然会用到化学清洁剂和消毒剂。iglidur A500对化学品的耐受性够强,厂家完全不必考虑化学品对轴承材料性能造成的影响。此外,由于其吸水率低,清洁过程后完全去除化学清洁剂的的难度也降低了。

最后,在整个温度范围内以及用蒸汽清洁期间,材料的性能只允许发生微小变化,而iglidur高性能材料的膨胀系数只有约0.0001/K。使用iglidur滑动轴承,与之前的铜套相比,延长了280%的使用寿命。

此应用案例中使用到的产品系列
任何应用相关的问题请联系我
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_3_a12d9efb5f
夏宁翔 Ahren Xia 包装行业经理
座机: 021-80366455
邮箱: axia@igus.net
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_2_718d26998b
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版