主页 > 行业案例 > 包装行业 > TH3-卫生设计拖链 >

TH3-卫生设计拖链

TH_3chain_banner_2f79f87022
TH3系列适用性说明:
  • TH3.25型号:适用于无支撑长度不超过1.2米,悬挂应用达6.0米。
  • TH3.45型号:适用于无支撑长度不超过1.5米,悬挂应用达6.0米。
  • 易于清洁
  • 根据“卫生设计指南”开发的塑料拖链
  • 符合FDA标准 - 带有食品行业中塑料元素所特有的蓝色材质(侧面由# igumid® TH NB制成、框架和连接件均有igumid® TH G制成)
  • 无需螺丝连接
  • 对腐蚀性清洁剂和化学品具有良好的抵抗力
  • 圆角设计防止死角和细菌的滋生
  • 无“材料对材料”接触
  • 工作温度范围:-40°C / +70°C
  • 2017年红点奖得主
典型应用领域:包装行业/食品饮料及灌装机械/任何对卫生标准要求极高且需安全引导电缆和软管的场合。
Icon_high_speed_960f992e19
无支撑直线上导轨的速度 / 加速度:2米/秒/10米/秒²
Icon_temperatures_HKS_7_710f11a920
温度:-40摄氏度/+70摄氏度
Icon_flame_retardant_HKS_7_b80204277c
防火等级:VDE 0304 IIC UL94-HB
相关案例分享:
2108_vector_2022_1_0b7ca4c3f4
TH3拖链用于半自动蘑菇采摘系统
在蘑菇产业,手工采摘、切割和包装每一颗蘑菇的传统方式虽然保证了品质,但成本高昂。现在,Axis Technology and Development,这家位于北爱尔兰的创新企业,正在引领一场变革,开发出一种半自动的采摘系统,旨在提高效率,降低成本。采用了TH3系列的拖链,专为食品行业设计,确保了卫生与安全。这些能量供应系统不仅遵循了严格的卫生设计标准,而且对腐蚀性清洁剂和化学品具有出色的抵抗力。即便在蘑菇产业中常见的高湿度环境中,它们也能稳定可靠地运行,保障了生产流程的连续性和产品的高标准。

了解更多
1

产品范围:

拖链TH3系列将提供两种不同的内高和四种不同的内宽选择。这表示在这两种尺寸的拖链中,最多可以配置4个固定的内腔。这种设计不仅确保了电缆和软管能够有序且独立地排列,还为清洁工作留出了充足的空间,提高了整体的维护效率和便利性。

TH3.25.Bi/26.070.8

series th3-sizes

型号:BiBaBRHaHiHDK
TH3.35.2/26.070.87086703525.5180110300
TH3.35.3/26.070.895111703525.5180110300

TH3.45.Bi/20.090.8

series th3.45-sizes

型号:BiBaBRHaHiHDK
TH3.45.2/20.090.87090905745250120338
TH3.45.3/20.090.895115905745250120338
TH3.45.5/20.090.8145165905745250120338
如有任何疑问,请与我联系
拖链产品工程师
邱伟毅 Abel Qiu 拖链产品销售工程师
座机: 021-80366856
邮箱: aqiu@igus.net
code for cn-Abel qiu
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版