主页 > 预装配系统 > 预装配拖链 > 适用于长行程的导向槽 >

适用于长行程的导向槽

B_Rinnenuebersicht-ps.jpeg导向槽用于长行程,支持拖链和拖管低摩擦平滑运行。拖链固定端安装在行程中点位置,一半行程,上段拖链在下段拖链上滑行,不需要配备耐磨滑条;另一半行程,我们推荐上段拖链滑行在安装的耐磨滑条上。经过优化的耐磨滑条,与拖链材料配合使用,摩擦系数、噪音及磨损均可降到最低。易格斯可提供防腐蚀的铝制、钢制或不锈钢导向槽,购买导向槽的类型取决于客户的具体应用环境。针对一般应用,我们推荐使用标准型超级铝制导向槽。

导向槽每根2米,可根据需求提供特殊长度,最长6米。左右侧板根据拖链宽度调整距离进行安装固定。拖链侧板可通过螺栓、焊接或选用易格斯安装套件安装固定在导向槽上。采用超级铝制导向槽的固定端模块,无需打孔即可将拖链的KMA接头快速安装固定在超级铝制导向槽上。易格斯导向槽常备库存,下单后可快速发货。

G_Fuehrungsrinne3_20_Kopie_ps_87951fa8b3
不带耐磨滑条行程上的导向槽 - 拖链在拖链上滑行
G_Fuehrungsrinne_20gleit_ps_b3475dcf86
带耐磨滑条行程上的导向槽 - 拖链在耐磨滑条上滑行
G_Fuehrungsrinne_20gleit_20hal_70339f6ff1
一半行程导向槽带滑条,另一半行程导向槽不带滑条

01_Superalu%20basic%20frontal.jpeg超级铝制导向槽 - 标准型,适用于一般应用

  • 自重轻,低成本
  • 耐腐蚀、耐海水的铝制材料
  • 导电性符合DIN EN 61537 标准
  • 高分子PE制成的工程塑料耐磨滑条
  • 高负载应用中,可选择重载型安装支架
  • 可选用耐磨滑条或橡胶静音垫降低噪音
  • 快速连接,无需工具,方便型卡入式安装
  • 产品范围广泛,几乎适用于易格斯的所有拖链
  • 灵活的装配,连接固定分离的导槽侧板和对接接头
  • 侧板上安装的耐磨滑条,确保拖链在高速运行时仍然耐磨损
  • 可选优化固定端安装套件,标准型或重载型,便捷安装,无需打孔
  • 基本型底部夹紧块确保安全稳固,可安装在内侧或外侧,也可直接安装在表面或C型槽上

STAHLRINNEN%20SUBTITEL.jpeg钢制导向槽 - 坚固稳定,适用于重载应用

  • 产品范围广,两片式设计,可根据拖链宽度调节
  • 低摩擦,PE材料制成的工程塑料耐磨滑条
  • 可选择固定端模块,快速安装,无需钻孔
  • 稳固可靠的重载型导向槽,可用于恶劣的环境条件
  • 安装简单,直接固定在地面上或通过安装套件接头固定
  • 直接安装在C型槽上
  • 导电性符合DIN EN 61537 标准
  • 可选用镀锌钢或不锈钢(材料:304SS,1.4301,1.4404,1.4571)

更多导向槽系统

Ablegerinne_2a6c63e835
简答的一片式钢制支撑底盘,可根据应用需求支撑下段拖链运行。按照对宽度、重量和颜色的需求,可以预装配的形式提供合适的拖链及钢制支撑底盘,有效地节约采购成本及设计时间。
ECS_AP_support_tray_aluminium_CN_1_3c04b00a2b
铝制支撑导轨参照易格斯铝制超级导向槽设计而成,模块化结构套件适用于标准尺寸的易格斯拖链。由于采用可通过C型槽灵活调整宽度的安装套件,铝制支撑导轨可配合多种系列拖链和宽度。
FA_0917_79_A5452_959343e418
guidefast导向槽,可直接安装在起重机大梁侧面,无需焊接固定,采用连接块,实现快速安装固定;导槽接头采用连接片固定,从而消除锋利的边缘,可选两种集成去应力元件的导向槽支架。
GL_01_ps_10f624387e
guidelite导向槽可应用于低循环负荷且速度较慢的应用。易格斯拖链的下段运行部分由2根L增强型的玻纤塑料导轨引导,上段运行部分则由隔一米安装的角形导向支架引导。
FA_0118_4_2f5969fc0d
guidelite plus导向槽用于镀锌、化学腐蚀等高要求的应用,完全由工程塑料组成,高稳定性自重轻,侧板挂钩连接,轻松应对温度波动,快速安装,运行更安静,成本更低。

RSRS管式导向槽系统 - 自重轻且防碎屑

易格斯管式导向槽系统结构简单,开放式结构,实现安全地引导拖链。推荐用于要求简单且速度低于2m/s,行程距离小于50m的应用。

  • 可用于脏污碎屑环境,废弃物会从间隙掉落
  • 适用于低负载应用
  • 设计美观,安装便捷
  • 宽度设置简单准确,配备连接片
  • 管体材质有镀锌钢和工程塑料可选

01_STECKRINNE%20vorne.jpegSP锁扣式导向槽系统 - 简单且高性价比

锁扣式导向槽系统,结构简单,高性价比,镀锌钢材质,低速运行,行程可达50m。

  • 比传统的导向槽体积小
  • 快速便捷地安装
  • 采用连接片固定导向槽宽度
  • 圆滑的边缘,带接头
  • 安装简单,高性价比
  • 适用于简单、小安装空间的应用

更多信息

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版