请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 预装配拖链 > guidelite导向槽 >

guidelite导向槽

高效且高性价比,长行程可达150米

guidelite导向槽可应用于低循环负荷且速度较慢的应用。易格斯拖链的下段运行部分由2根L增强型的玻纤塑料导轨引导,上段运行部分则由隔一米安装的角型导向支架引导。为保证宽度,一种方式是在两个支架中间安装卡扣式横杆,即01型,这种安装方式后续无需再调整,大大地简化了安装。另一种方式是将角形导向支架安装在C型槽上,即02型,可获取更多宽度尺寸。

GL01-ps.jpegguidelite导向槽产品优势:

  • 耐腐蚀
  • 高性价比
  • 快速装配,节省时间
  • 模块化结构套件解决方案
  • 2种安装套件:

    01)采用横杆,可选用固定宽度

    02)采用 C型槽,可提供更多宽度
  • 采用自重轻的工程塑料组件,比钢制导槽更静音
  • 滑行应用:最大速度1m/s
  • 架空应用(guidelite作为支撑导轨):最大速度5m/s(也可提供高速版本,具体细节请联系易格斯)
  • 常备库存,现货供应

 

典型行业及应用

  • 作物灌溉系统
  • 适用于低循环,低速度和低负载
  • 适用于架空应用中的经济型支撑导轨

guide-trough01型适用于如下易格斯拖链系列

E2/000

  • 2500
  • 2700
  • 3500

E4.1

  • E4.21
  • E4.28
  • E4.32

 

01型组件

  1. 角形导向支架
  2. 工程塑料导轨
  3. 卡扣式横杆

Ba = 拖链外宽

Bi = 拖链内宽

BB = 填充片长度

A = 角形导向支架外部尺寸

B = 角形导向支架内部尺寸(尺寸B比拖链Ba长1至4mm)

guide-trough02型适用于如下易格斯拖链系列

E2/000

  • 1500
  • 2500
  • 2700
  • 3500

E4.1

  • E4.21
  • E4.28
  • E4.32

 

02型组件

  1. 角形导向支架
  2. 工程塑料导轨
  3. M8螺丝套装
  4. C型槽

Ba = 拖链外宽

Bi = 拖链内宽

Bra = 角形导向支架外部尺寸

Bri = 角形导向支架内部尺寸

进线方式

guide-trough
 

一端进线,推荐用于所有与guidelite配合使用的拖链

guide-trough
 

中间进线仅适用于2700R和3500R系列轮式拖链

01型请使用进给模块9GL.64.80.450.XX系列,拖链的下段引导拖链的上段运行

02型请使用进给模块9GL.64.80.系列.LLL,可引导拖链的上段运行

其他相关产品

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版