guidefast导向槽
快速安装套件模块,适用于起重机大梁和室内起重机
guidefast导向槽,可直接安装在起重机大梁侧面,无需焊接固定,采用连接块,实现快速安装固定;导槽接头采用连接片固定,从而消除锋利的边缘,可选两种集成去应力元件的导向槽支架。
与常规导向槽相比,可减少约80%的安装时间- 预留接头孔,易于安装
- 高性价比的模块化解决方案
- 适用于几乎所有标准起重机梁
- 可选用带耐磨滑条或不带耐磨滑条系列
- 适用于任何侧面安装应用,不限于起重机
- 可导电性符合 DIN EN 61537
- 经过长期测试,可用于振动和恶劣的环境
- 标准材料:镀锌钢,还可提供V2A不锈钢,材料:1.4301 (AiSI 304) 或黑色粉末涂层钢
- 2 种集成去应力元件的导向槽支架,可固定导向槽大梁上的固定铺设电缆

01型 - 短导向槽支架,集成去应力元件,产品代码 GF9.2.12,垂直调节范围±5mm(可导电版本:GF9.2.12.CD)
02型 - 长导向槽支架,集成去应力元件,产品代码 GF9.2.11,垂直调节范围±5mm(可导电版本:GF9.2.11.CD)