主页 > 预装配系统 > 预装配拖链 > 钢制支撑底盘 >

钢制支撑底盘

用于支撑拖链下段运行

简答的一片式钢制支撑底盘,可根据应用需求支撑下段拖链运行。按照对宽度、重量和颜色的需求 ,易格斯可提供合适的拖链及钢制支撑底盘,预装配的形式装到您的设备或应用中。有效地节约采购成本及设计时间。

  • support-tray-steel整套系统,即装即用
  • 定制化设计,节省成本
  • 使用导轨或墙面支架,易于装配
  • 安全引导下段拖链运行,降低噪音,减少摩擦
  • 易格斯钢制支撑底盘,有两种类型,四种形式可选
  • 适合多种拖链宽度,常备库存,自重轻,可配不同安装方式

两种产品类型

ECS_AP_support-tray-steel_type0102_CN_1.jpeg01型 - S9.010. | S9.011. 系列

  • 钢制支撑底盘01型,标准长度有1000mm和2000mm可供选择
  • 常备库存,现货供应
  • 所有连接导轨间距为975mm
  • 采用墙面支架,可轻松安装到您的应用中
  • 适用于如下拖链系列: E2.26 | E2.38 | 2400/2450/2480/2500 2600/2650/2680/2700 | E4.31L/R4.31L | E4.38L/R4.38L | E4Q.34/H4Q.34 | E4.21 | E4.28/R4.28 | E4.32/H4.32/R4.32 | EF61.29/E61.29 | E6.29/R6.29 | E61.35 | E6.35 | E61.40 | E6.40/R6.40

support-tray02型 - S9.020. | S9.021. 系列

  • 钢制支撑底盘02型,标准长度有1000mm和2000mm可供选择
  • 常备库存,现货供应
  • 所有连接导轨间距为975mm
  • 采用墙面支架,可轻松安装到您的应用中
  • 适用于如下拖链系列: E2.48 | 3400/3450/3480/3500 | E4.48L/R4.48L | E4.64L | E4Q.44/H4Q.44 | E4Q.58/H4Q.58 | E4Q.82/H4Q.82 | E4.42/H4.42/R4.42 | E4.56/H4.56/R4.56 | E4.80/H4.80/R4.80 | 14040/14140/R18840 | 14240/14340 | 14550/14650/19050 | 15050/15150/R19850 | 15250/15350 | E61.52 | E6.52/R6.52 | E61.62 | E6.62 | E61.80 | E6.80

尺寸和安装孔

Ablegerinne_Zeichnung_Typ01_c66a1bb605
01型:标准长度1米和2米,常备库存,所有导轨长度为975毫米
Ablegerinne_Zeichnung_Typ02_dbd7c62c32
02型:标准长度1米和2米,常备库存,所有导轨长度为975毫米

安装支架

Ablegerinne_Zeichnung_Typ01_48b983ef7c
支架01型
Ablegerinne_Zeichnung_Typ02_df1d90c629
支架02型

其他相关产品

联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版