主页 > 预装配系统 > 预装配拖链 > 铝制支撑导轨 >

铝制支撑导轨

灵活的结构套件支撑下段拖链运行

铝制支撑导轨参照易格斯铝制超级导向槽设计而成,模块化结构套件适用于标准尺寸的易格斯拖链。由于采用可通过C型槽灵活调整宽度的安装套件,铝制支撑导轨可配合多种系列拖链和宽度。一段支撑导轨包含2根2000mm长的侧板,如同铝制超级导向槽,使用标准安装套件连接固定。

  1. support-tray降低噪音:可选配橡胶静音垫
  2. 连接简单:通过优化后的工程塑料固定端模块连接
  3. 减少磨损:滑动条可减少测边的磨损
  4. 安装简单:基本型,采用标准夹紧块
  5. 耐腐蚀:耐海水腐蚀的铝材料
  6. 适用于以下拖链系统: E2.1 | E2/000 | R2.1 | E4.1L | E4.1 | E6.1 | E6

ECS_AP_support-tray-aluminium_CN_2.jpg导向槽组件

  • 铝制导向槽侧板,一套有2根,2m/根
  • 导向条
  • 可选配:橡胶静音垫

 

安装套件组件

  • 铝制底部夹紧块
  • C型槽,镀锌钢
  • 螺栓
  • 滑动螺母

安装视频

其他相关产品

联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版