Gollmann自动化药库
有限安装空间、较长使用寿命
总部位于德国哈雷市的Gollmann Kommissioniersysteme公司销售滑动柜系统,实现在极小的空间内高效存储多达6万包药物,并按照一定规则对药物进行排序,从而实现自动分拣。易格斯与Gollmann合作该系统的供能装置,即移动电缆和拖链的选择配置和优化。
需求:拖链、chainflex®高柔性电缆、导轨滑块- 要求:高柔性、高可靠性、使用寿命能达15年、能完成平均1500万次运行、弯曲半径极小、装配快速简便
- 行业:自动售货机
- 为客户带来的好处:拖链和电缆具有防故障性能和耐用性;产品提供长达36个月或高达4000万次双循环的质保承诺,方便客户做长期可靠地规划;拖链多种弯曲半径可选;E065系列,产品的成本和装配时间大大减少
问题和挑战
Gollmann Kommissioniersysteme GmbH是紧凑型拣选系统制造商,该系统可实现药店通过按一下按钮来获取药物。其他系统采用的是固定通道,搬运系统在通道上移动,但是Gollmann不同,它开发的移动柜会在货物拣选和交付时打开通道。每个移动柜都由步进电机驱动,步进电机必须要能接收能量和信号。例如,每个端位置都要通过接近开关进行查询,存储和回收臂以及臂末端的抓手需要能量,就需要用到移动电缆和拖链,并且这项技术非常复杂,就要求拖链和电缆具备高柔性和高可靠性。
此外,Gollmann还为客户提供了“全方位无忧套餐”,对于购买此套餐的客户,该公司会承担意外停机等问题的全部责任并负担成本,套餐有效期为15年。 他们还会提供额外的费用补偿,并可在德国任何地方提供现场服务。因此要求部件持久耐用且具有防故障性能。由于系统结构紧凑,所以拖链的弯曲半径也要非常小,并且要求能快速安装。
解决方案
早在2007年,Gollmann就在使用E065系列在内的方便型拖链,这次选择从易格斯同时采购拖链和电缆。Gollmann分拣系统的通信使用的是CAN总线电缆,去年,该公司仅chainflex®高柔性电缆CF211系列就订购了近3万米。基于CF211,我们又专门开发了一种测量系统电缆,在加工性方面具有很多优势。
产品的耐用性和可靠性也达到了Gollmann的要求,易格斯拖链和电缆都在Gollmann的测试设备上进行了耐久性测试。针对小弯曲半径的问题,设计人员与我们合作评估了获得更大弯曲半径的可能性,方法是使用两个质量等级同时强度较低的产品系列。最终结果表明,改变后产品的预期使用使用寿命更长,而且每年为Gollmann节省了数万欧元的电缆成本。另一个优化针对chainflex®高柔性特种电缆,包括用于测量技术的电缆等。改进后,在接头的装配方面更加优化,成本更低,装配时间更短。 总体而言,搭配E065系列拖链,轻松实现快速简单装配,只需将电缆沿外半径压入拖链内即可。更多自动化药库信息,您可以访问:Gollmann官网
此应用案例中涉及的产品型号

方便型
易格斯方便型拖链材料符合UL94-V2和无尘室标准,可用于多种应用。可选择从外半或内半径分别填充,更快铺设电缆,性价比更高。

测量系统电缆
igus易格斯测量系统电缆符合多种制造商标准,优化的绞合结构和单元屏蔽,保证高效适用且提供48个月质保承诺。

总线电缆
易格斯igus总线电缆满足从CAT5到CAT7,适用于所有工业总线系统,高屏蔽覆盖率,高稳定性,多类型可选,48个月质保承诺。

网络/总线/光纤
igus易格斯提供Ethernet以太网线,Profinet网线,Profibus网线和光纤解决方案,产品广泛多种可选,高达48个月质保承诺。

drylin® W 直线导向
易格斯drylin® W 直线导向系统包含多种尺寸导轨和滑块,设计自由,不需要使用润滑油,耐脏污、易清洁,可用于无尘室。