English
方便型拖链E065系列,沿外半径方向装配的分离式横杆
方便型设计-无需打开或闭合横杆即可轻松压入管线高性价比,低成本易于装配小节距实现静音,平稳运行阻燃等级:UL94-V2D等级适用于无尘室应用

产品代码

内宽[Bi] [mm]

弯曲半径[R] [mm]

内高[Hi]
11.3 mm

最大电缆直径
7 mm

打开原理
可从外径打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
接头
塑料, 固定的0650.16.12.A3
接头类型
没有梳状板
接头安装方式
A3
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
11.3 收起
内宽[Bi] [mm]
16 收起
外高Ha [mm]
15 收起
外宽[Ba] [mm]
24.8 收起
弯曲半径[R] [mm]
18 收起
节距 [mm]
15 收起
链节数/米
67 收起
最大电缆直径 [mm]
7 收起
H [mm]
51 收起
D [mm]
48 收起
K [mm]
90 收起
DeltaHF [mm]
10 收起
直线架空FLG最大速度 [m/s]
20 收起
最大加速度FLG [m/s²]
200 收起
最大架空长度 [m]
0.6 收起
一般性能
收起
打开原理
可从外径打开 收起
最大填充重量 [kg/m]
0.48 收起
颜色
黑色 收起
e-chain® 拖链系统
方便型拖链 收起
重量【kg or kg/m】
0.14003 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 收起
动态信息
收起
架空最大速度 [m/s]
20 收起
滑行最大速度 [m/s]
3 收起
其他信息和图表
收起

架空长度与填充重量
X 轴:架空长度(米)FLB/FLG
Y 轴:填充重量(千克/米)
刻度下段:行程 S(米)
FLB = 带准许凹陷的架空
FLG = 上层平直的架空

在打开装置处重叠,但不包括宽度10和16,间隙尺寸2.5毫米
A=移动端,B=固定端
节距:15毫米
每米链节数:67
行程:S
拖链长度= S/2 + K

销售咨询
滑动查看更多