请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > 测量系统电缆 > chainflex®高柔性测量系统电缆CF211 >

chainflex®高柔性测量系统电缆CF211

Picture 01
Picture 01
Picture 02
oil_resistance
ce
eac
rohs
flame_retardant
silocon_free
ul
nfpa
cleanroom
  • 用于中等应用要求
  • 外护套:PVC
  • 耐油(符合 DIN EN 50363-4-1 标准)
  • 无硅
  • 阻燃
  • chainflex®等级:4.2.2.1
产品代码
芯数及截面积
一般性能
收起
驱动技术系统
Control Techniques,NUM,西门子 展开 收起
芯数及截面积
(3x(2x0.14)C+(4x0.14)+(2x0.5))C 展开 收起
最大外径(d) [mm]
9 展开 收起
重量 [kg/km]
100 展开 收起
铜含量 [kg/km]
59 展开 收起
动态信息
收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
10 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
90 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
8 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
5 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
拖链内移动使用温度范围
+5 °C至+70 °C 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
非拖链内移动使用温度范围
-5 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
固定铺设使用温度范围
-15 °C 至 +70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
架空最大速度 [m/s]
5 展开 收起
dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
滑行最大速度 [m/s]
3 展开 收起
f7b39b0a-c879-41b4-a8e5-72e13b8f08a8-origin-CF_ICON_a-max
最大加速度 [m/s²]
30 展开 收起
电气参数
收起
ba19cbcd-5cea-418f-9857-9cdabe720449-origin-CF_ICON_NennspannungPNG
额定电压
50 V 展开 收起
UL额定电压 [V]
300 展开 收起
550a9b5f-a783-4311-a36c-7f242eebb97b-origin-CF_ICON_PrC3BCfspannung
测试电压
500V 展开 收起
电缆结构
收起
8912bbea-c2eb-47ec-b05d-3c393341ce7c-origin-CF_ICON_Leiter
导体
高抗弯强度的高柔性精细镀锡铜多股线 展开 收起
873634ce-67e9-4d12-9a66-35ce396ba5d9-origin-CF_ICON_Aderisolation
绝缘材料
高机械性能的TPE混合物 展开 收起
8fb8a586-b113-4bb1-b865-9e5588e37a15-origin-CF_ICON_Aderverseilung
芯线结构
根据测量系统规范 展开 收起
芯线组1
3x(2x0.14)C 展开 收起
颜色代码
红/橙,绿/黄,黑/棕 展开 收起
芯线组2
(4x0.14) 展开 收起
芯线组3
(2x0.5) 展开 收起
a5e26752-83e1-4d73-a6ed-7e503de58d89-origin-Icon_element-shield_old
单元屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层,光学覆盖率约为90% 展开 收起
单元护套
TPE 混合物包裹带屏蔽的对线,适用于拖链 展开 收起
c9b198a1-a5f8-4a65-aaf9-e686d7f632b4-origin-CF_ICON_Gesamtschrim
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率55%,光学覆盖率80% 展开 收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套
低粘性、耐油PVC混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-4-1)的要求。 展开 收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套颜色
黄绿色(类似于RAL 6018) 展开 收起
特性和认证
收起
ff50d73f-dd63-471d-997f-34922e0e5ec6-origin-Icon_UV-resistant_old
抗UV
展开 收起
ffdba992-8bcc-477e-8a55-b69621e738ee-origin-Icon_oilcan_old
耐油性
耐油(符合DIN EN 503634-1标准), Class 2 展开 收起
12d53aaf-05c2-48c2-a55b-2be6d2c812af-origin-Icon_flame-retardant_old
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 展开 收起
36350704-1cd8-4aa6-b979-8a9cbb618b36-origin-Icon_silicone-free_old
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
不含聚四氟乙烯
The design of these products does not contain PTFE 展开 收起
3c216d69-f731-4f15-b6a7-3da1a6a3c281-origin-CF_ICON_ul.verified
UL认证
证书号码No.B129699:“易格斯提供的36个月chainflex电缆质保和使用寿命在线计算服务,建立在每年进行的20亿次循环测试的基础上” 展开 收起
a8d9c535-015d-443e-8a9b-be187029b3d2-origin-Icon_NFPA_old_HKS7
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 展开 收起
cfa8310f-9c14-4c3a-96b1-1ba4f0968bbd-origin-Icon_REACH
REACH
符合 (EC) No. 1907/2006 (REACH) 标准 展开 收起
3ef53fd7-fd0f-4fcf-a38b-03398db96800-origin-Icon_RoHS_HKS7
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
2ea54ac0-2022-4c1d-b2fa-a96ecbe50ccc-origin-Icon_cleanroom_IPAgreen
无尘室
符合 ISO Class 2 标准。本系列外护套材料与 CF5.10.07 一致,电缆材料经 IPA 检测,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 展开 收起
5283a921-68ad-410c-aa5d-4769d4a047c9-origin-Picto_CE
CE
符合2014/35/EU标准 展开 收起

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

¥86.16
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(米) 请输入1-10000之间的数字,仅支持输入0.5米的整数倍
电缆基价
¥67.50 /米
不含税
单位铜加价
查看铜加价计算说明
¥8.75 /米

总产品单价
¥76.25 /米
总价
¥76.25
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥9.91
总价
¥86.16
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版