请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 中型拖链 > E2/000 >
总览
筛选产品
案例

E2/000

全能,广泛的应用

ECS_assembly_instruction_E2-000.mp4

  • 内高:21 至 45 毫米
  • 中等尺寸,稳固的拖链系统(拖链半封闭拖管,全封闭拖管)
  • 架空长度可达3.0m,负载可达13kg/m
  • 长行程应用可达150m
  • 多种方便的装配方式且坚固耐用-强度更高,噪音更低,确保电缆长使用寿命,多种安装方式。
  • 典型行业和应用:物流行业|工程机械|木工机械|机床行业|玻璃机械|塑料机械|许多行业中的长行程应用|半导体行业|影院,娱乐场所等|车辆|一般机械
筛选产品
共 31 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
筛选:
内高[Hi] (mm)
内宽[Bi] (mm)
外宽[Ba] (mm)
弯曲半径[R] (mm)
填充重量 (kg/m)
打开原理
  • 1
  • 2
  • 跳至页
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版